アプリケーションノート 3432

MAX3991:MAX3991を使用した10Gbps光レシーバでの正確なロスオブシグナル(LOS)検出

筆者: Sharon Wang

要約: このデザインノートでは、MAX3991のLOS検出器の特長を明らかにし、10Gbpsレシーバにおいて、指定のBERについての光アサートパワーを設定する方法について説明します。また、低電力レベルでの動作に対するLOSヒステリシスを増大する方法についても説明します。

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3432:
アプリケーションノート 3432,AN3432, AN 3432, APP3432, Appnote3432, Appnote 3432