アプリケーションノート 3418

高性能シグマ-デルタADCの50/60Hzノイズ除去に対するクロック耐性の効果について


要約: このアプリケーションノートでは、シグマ-デルタADC固有のローパスデシメーションおよびディジタルフィルタの性能に対するクロック耐性の効果、特に、フィルタノッチ周波数について検討します。低帯域幅シグマ-デルタアプリケーションは一般に、ディジタルフィルタを活用して、50Hz、60Hz、または同時の50Hz/60Hzノイズ除去を提供します。外部クロック水晶の選択や内部クロックの選択時、ディジタルフィルタのクロック周波数とフィルタ特性の関係を理解することが重要となります。