アプリケーションノート 3388

DS2711/12を用いた1次電池の検出


要約: (1セル/2セルの単3/単4ニッケル水素(NiMH)「ルース」セル用に設計された) DS2711およびDS2712ルースセルニッケル水素チャージャは、アルカリ1次電池を検出し、その電池の充電を防止します。このアプリケーションノートでは、様々な製造業者の使用済みと新品のセルの特性を明らかにして、チャージャICが再充電可能なニッケル水素セルとアルカリ1次電池を区別する方法を示します。