アプリケーションノート 3351

T3/E3/STS-1低コストリピータ


要約: テレコムプロバイダは、より高速でより多くの顧客にサービスを提供するため、より大規模のネットワーク設備を必要としており、それに応じて、システム間により長いケーブルランが必要となっています。多くの場合、インタコネクトは、価格的な利点から銅ケーブルを使用しますが、距離やデータレートが増加すると問題が生じます。光ファイバベースのシステムへの切替えはコストがかかります。1つの代替方法はリピータの設置です。リピータはコスト効果が高く既存装置を取り替える必要がありません。このアプリケーションノートでは、簡単で低コストのリピータについて説明します。

はじめに

今日のテレコムは、より多くの顧客に、かつてないハイスピードでサービスを提供しています。ネットワーク設備の大規模化に応じて、ますます長いケーブルランがシステム間に必要となっています。大部分のシステムはインタコネクトに銅ケーブルを使用しているため、システム間が長距離で隔たっている場合に問題が発生します。銅ケーブルランが長くなるほど、最大データレートが低下する可能性があります。

この弱点は、光ファイバシステムに切り替えるか、既存のケーブルインタコネクトにリピータを設置することによって解決することができます。光ファイバへの切替えは、数々の利点がありますが、コストが高くつきます。リピータを既存ラインに追加することは、既存機器の取替えが不要な、簡単でコスト効果の高いソリューションです。

設計

テレコム用の装置を設計する場合、良い方法として、次のガイドラインに従います。相互接続された高速データ信号の完全性が維持され、エラーフリー動作を実現することが非常に重要です。テレコム設備内部のスペースは限られているため、装置が必要以上にスペースを取らないようにすることが重要です。使用と構成が容易な装置では、ユーザエラーに起因する問題が減少します。このリピータ回路は、上記のすべての基準を念頭に入れて設計されました。

リピータの主要な構成部品は、マキシムのDS3150 T3/E3/STS-1ラインインタフェースユニット(LIU)です。このデバイスは、物理層でDS3、E3、STS-1ラインにインタフェースするために必要な全機能を実行します。レシーバは、クロックおよびデータリカバリ、信号デコード、および信号損失(LOS)監視を実行します。トランスミッタは、信号エンコードを実行し、規格準拠の波形を75Ω同軸ケーブルを通して駆動します。また、ジッタアッテネータも内蔵され、送受信経路にマッピングすることができます。残りの部品は、1個の発振器、受動素子、および外付け/内蔵3.3V電源から成ります。

下の図と表は、リピータ回路カードの構築に必要な全部品(電源を除く)を示しています。この回路は単純で、2個のDS3150デバイスがRPOS/RNEG/RCLKとTPOS/TNEG/TCLKの間で背中合せに接続されています。これによって、設定が容易になり、設置エラーの確率が減少します。次のようなオプションが使用可能です。

  1. リモートループバックイネーブル/ディセーブル
  2. 動作モード選択T3/E3/STS-1
  3. 伝送モード選択長距離/短距離
これらのオプションは、カード上のスイッチで選択されます。設定オプションは発振器用で、シングルモード動作用に1個の発振器か、デュアル/トリプルモード動作用に複数の発信器を設定することができます。残りの部品は、ラインインタフェース用の磁気、および送受信ケーブル用物理コネクタです。

Figure 1. T3 / E3 / STS-1 Repeater block diagram.
図1. T3/E3/STS-1リピータブロック図

表1. T3/E3/STS-1リピータ部品表

Device Part Count Description Vendor
DS3150 2 3.3 Volt DS3/E3/STS-1 Line Interface Unit Maxim
PE-65968 4 6 Pin SMT 1:2CT Transformer Pulse Engineering
NTH089AA3-34.2680 1 34.368MHz Oscillator 3.3 Volt Saronix
NTH089AA3-44.7360 44.736MHz Oscillator 3.3 Volt Saronix
NTH089AA3-51.8400 51.840MHz Oscillator 3.3 Volt Saronix
BNC Plug 4   Various
DIP Switch 1   Various
Power Connector 1   Various
Resistor     Various
Capacitor     Various
LED 3 Power & LOS Indication Various

参考文献

T3/E3/STS-1リピータに関してさらにご質問がある場合、Telecommunication Applicationsサポートチームまで、電子メール()または電話(972-371-6555)にてお問い合わせください(英語のみの対応となります)。

DS3150の詳細については、DS3150データシートを参照してください。データシートは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/telecom)から入手することができます。


サンプル
DS3150 無料サンプル
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3351:
アプリケーションノート 3351,AN3351, AN 3351, APP3351, Appnote3351, Appnote 3351