アプリケーションノート 335

マキシムのワイヤレス/RFパワーアンプ選択ガイド


要約: このアプリケーションノートでは、セルラ、PCS、802.11a/b/g、コードレス電話、およびBluetoothのアプリケーション向けのマキシムRFパワーアンプ(PA)製品の概要について説明します。表により、マキシムのPA ICの動作電圧、消費電流、出力電力、パッケージ、電力付加効率、および機能を比較しています。また別の表に、市場用途別の選択ガイドを示しています。

追加情報 マキシムのRFパワーアンプ(PA)は、QAMやQPSKなどのリニア変調方式と、FMやFSKなどの非リニア変調の両方に対応しています。TDMA市場向けに設計したPAでは、自動ランプなどの性能が向上し、スペクトルスプラッタを軽減しています。自動ランプにより、一定のVCCを確保してVCOプリングを軽減できます。自動熱保護を利用すれば、一時的に出力電力を軽減することができ、極めて堅牢なPAを実現できます。CDMA市場向けのPAは、都市や郊外でのCDMA環境用として想定されるほとんどの動作出力電力レベルにおいて電流消費が最小限となるように最適化されています。CDMA PAは、低出力電力の設定にそのほとんどの時間を費やしています。

802.11b WLAN、Bluetooth、HomeRF、及びコードレス電話などの2.4GHz ISMアプリケーション用に、マキシムは、ウルトラチップスケールパッケージによる低コストで超小型のパワーアンプを提供しています。このPAには、アナログまたはデジタルのパワー制御、閉ループのパワー制御ダイナミックバイアス制御、内蔵ディテクタ、及び高効率性能が備わっています。

以下に、シリコンバイポーラのRFパワーアンプが提供する主要な利点をいくつか示します。
  1. ダイ歩留まりの向上とデバイス製造の簡素化による低コスト化(ヘテロ接合デバイスと比較した場合)
  2. ウルトラチップスケールパッケージと外付け部品の最少化によるソリューション全体の小型化
  3. 多くのGaAsアンプなどで必要となる負のバイアス電源が不要
  4. 温度と負荷の変動に対して堅牢なデバイス性能
  5. 自動ランプ機能
以下の表に、今日までのマキシム製パワーアンプのサンプリングとその機能を示します。なお、これらのPAのいくつかは、特定の性能特性に合わせて再チューニングされているため、以下に示した中心周波数とは異なる可能性があります。

表1. 選択ガイド:サンプリング
Part VCC
(V)
ICC
(mA)
Frequency
(MHz)
POUT
(dBm)
Class Package PAE
(full)
PAE
(derated)
Features
MAX2235 2.7 to 5.5 20 idle
610 full
800 to 1000 +30.3 C 20-Pin
TSSOP-EP
47% 22%
+24dBm
Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown
MAX2430 3.0 to 5.5 52 800 to 1000 +21.4 AB 16-Pin
SO/QSOP
24% NA Power Control, Shutdown, Drives MAX2601/02
MAX2601 2.7 to 5.5 450 DC to 1000 +30.0 AB/C 8-Pin
PSOPII
54% 18%
+20dBm
Power Transistor
MAX2602 2.7 to 5.5 450 DC to 1000 +30.0 AB/C 8-Pin
PSOPII
54% 18%
+20dBm
Power Transistor with On-Chip Bias Diode, Power Ramp, Shutdown
MAX2264 2.7 to 5.0 34 idle,
58 avg,
95 full
824 to 849 +28.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP
32% 12%
+16dBm
IS-98 CDMA U.S., Internal Switch,
Smallest, Most Economical Solution
MAX2265 2.7 to 5.0 83 full 824 to 849 +28.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP
37% 7%
+16dBm
IS-98 CDMA U.S., TDMA PAE = 40% at +30dBm
MAX2266 2.7 to 5.0 34 idle,
52 avg,
100 full
824 to 849 +28.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP
32% 17%
+16dBm
IS-98 CDMA U.S., Off-Chip Switch, Lowest Current
MAX2267 2.7 to 4.5 34 idle,
56 avg,
95 full
887 to 925 +27.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP
28% 12%
+17dBm
IS-98 CDMA Japan, Internal Switch,
Smallest, Most Economical Solution
MAX2268 2.7 to 4.5 90 idle 887 to 925 +27.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP
34% 7%
+13.6dBm
IS-98 CDMA Japan, PDC PAE = 41% at +29dBm
MAX2269 2.7 to 4.5 34 idle,
50 avg,
100 full
887 to 925 +27.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP
29% 17%
+17dBm
IS-98 CDMA Japan, Off-Chip Switch, Lowest Current
MAX2240 2.7 to 5.0 65 idle
105 full
2400 to 2500 +20 AB UCSP
3x3
30% NA Bluetooth PA with Digital Power Control, Shutdown
MAX2242 2.7 to 3.6 280 idle
300 full
2400 to 2500 +22.5 AB UCSP
3x4
17%
Pin=
-7dBm
315mA
6.7%
+13dBm
+22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11b
28.5dB Power Gain
External Bias Control for Current Throttleback
On-Chip Power Detector
Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm
MAX2244 3.0 to 3.6 65 idle
172 full
2400 to 2500 +22 AB UCSP
3x3
34.2% NA Integrated Input Match
Internal Bandwidth-Limited Power Ramping
Power Control Range: 0.5V to 2.0V
Supply Current = 170mA at +22dBm
MAX2245 3.0 to 3.6 65 idle
179 full
2400 to 2500 +22 AB UCSP
3x3
29.2% NA Integrated Input Match
Internal Bandwidth-Limited Power Ramping
Power Control Range: 0.9V to 2.0V
Supply Current = 170mA at +22dBm
MAX2246 3.0 to 3.6 42 idle
118 full
2400 to 2500 +20 AB UCSP
3x3
27.8% NA Integrated Input Match
Internal Bandwidth-Limited Power Ramping
Power Control Range: 0.5V to 2.0V
MAX2247 2.7 to 3.6 293 idle
390 full
2400 to 2500 +25 AB UCSP
3x4
24.5% 21%
+22.5dBm
High Linear Output Power: +25dBm with < -33dBc ACPR
(1st side lobe) and < -55dBc ACPR (2nd side lobe) (802.11b)
+17dBm and 3%EVM (802.11g)
25% Efficiency with Linear Output Power
29dB Power Gain
On-Chip Power Detector
External Bias Control for Current Throttleback
On-Chip Input Matching
0.5µA Shutdown Mode
MAX2251 2.8 to 4.5 205 idle
1029 full
824 to 849

+32.4
AMPS

+30
TDMA
AB UCSP
3x4


51%
AMPS

41%
TDMA
38%
+30dBm
AMPS
Gain: 28dB
Integrated Power Detector
Low-Power Shutdown Mode
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS
MAX2840 2.7 to 3.6 120 idle
155 full
5150 to 5350 +15 A 12-UCSP-
1.52x2.02
6% NA High Linear Output Power
+15dBm at 5.25 GHz
(802.11a), 22dB Power
gain, On-chip Power
detector, Simple
input/output matching,
<10uA Shutdown current
MAX2841 2.7 to 3.6 165 idle
260 full
5150 to 5350 +18 A 12-UCSP-
1.52x2.02
7% NA High Linear Output Power
+18dBm at 5.25 GHz
(802.11a), 22dB Power
gain, On-chip Power
detector, Simple
input/output matching,
<10uA Shutdown current

表2. 市場別選択ガイド
Market Part Advantages Specs
Cellular CDMA (U.S.) MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency
Efficiency = 37% (ACPR = -45)
Efficiency = 35% (ACPR = -48)
MAX2264
MAX2266
Low-cost, World's Lowest Talk Current Talk Current=55mA
16dBm Efficiency =12/18% (2264/66)
Peak Efficiency =32%
MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode
Gain: 28dB
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS
CDMA (Japan) MAX2268 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency
Efficiency = 37% (ACPR = -45)
Efficiency = 35% (ACPR = -48)
MAX2267
MAX2269
Low-cost, World's Lowest Talk Current Talk Current=55mA
16dBm Efficiency =12/18% (2264/66 and ACPR=-45)
Peak Efficiency =33% (ACPR=-45)
Cellular TDM MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode
Gain: 28dB
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PDC MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency
Efficiency=40% (ACPR=-28)
POUT=30dBm
AMPs MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode
Efficiency=51%
POUT=32.4dBm
MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency
PAE: 48% at +31.5dBm Output Power for AMPS
WLL MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency
Efficiency=37% (ACPR=-45)
Efficiency=35% (ACPR=-48)
900MHz ISM MAX2235 Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown PAE: 47% at +30.3dBm Output Power
MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode
Gain: 28dB
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS
Bluetooth
HomeRF
2.4GHz DECT
MAX2240 Small Size Ultra-chip Scale Package
(1.56mm x 1.56mm),
2-bit Digital Power Control
+20dBm, Efficiency =30%
MAX2244 Closed-loop Analog Power Control,
Small Size Ultra-chip Scale Package
(1.56mm x 1.56mm)
+22dBm, Efficiency = 34.2%
Power control range 0.5V to 2V
MAX2245 Closed-loop Analog Power Control,
Small Size Ultra-chip Scale Package
(1.56mm x 1.56mm)
+22dBm, Efficiency = 29.2%
Power control range 0.9V to 2V
MAX2246 Closed-loop Analog Power Control,
Small Size Ultra-chip Scale Package
(1.56mm x 1.56mm)
+20dBm, Efficiency = 27.8%
Power control range 0.5V to 2V
Cellular TDMA/AMPS
Dual Mode
MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode
Gain: 28dB
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS
802.11b WLAN MAX2242 Integrated Power Detector,
Dynamic Bias Control,
Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm
+22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11B
28.5dB Power Gain
802.11b/g MAX2247 High linear output power, On-chip
power detector, External DAC
controllable Bias, On-chip input
matching
+25dBm Output Power for 802.11b,
+17dBm output power at 3.0% EVM
for 802.11g, 29dB Power Gain
802.11a MAX2840 High linear output power, On-chip
power detector, Simple Matching
External DAC controllable Bias
+15dBm Output Power at 3.9% EVN for
802.11a, 22dBm power gain
MAX2841 High linear output power, On-chip
power detector, Simple Matching
External DAC controllable Bias,
+18dBm Output Power at 3.5% EVN for
802.11a, 22dBm power gain

16ピンPQSOPパッケージアウトライン
16/20ピンTSSOP-EPパッケージアウトライン
16ピンSOP/QSOPパッケージアウトライン
8ピンPSOPIIパッケージアウトライン
9ピンUCSPパッケージアウトライン
12ピンUCSPパッケージアウトライン
25ピンUCSPパッケージアウトライン

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 335:
アプリケーションノート 335,AN335, AN 335, APP335, Appnote335, Appnote 335