アプリケーションノート 3238

MAX3905: Output Current Calculator for the MAX3905


要約: The MAX3905 150Mbps VCSEL driver has several control inputs to compensate for VCSEL slope efficiency and threshold current variation over temperature. If the temperature-dependent properties of the VCSEL are known, the attached spreadsheet can be used to program the correct combination of settings on the MAX3905 to achieve near-constant average power and extinction ratio. The spreadsheet contains two sheets, which provide opposite approaches for calculating the output currents.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3238:
アプリケーションノート 3238,AN3238, AN 3238, APP3238, Appnote3238, Appnote 3238