アプリケーションノート 3193

MAX3983:MAX3983に適合する10Gbase-CX4トランスミッタテンプレートの設計


要約: ケーブルドライバ/レシーバMAX3983は、自動/適応型イコライゼーション技術を使用せずに最大限のケーブル長が得られるように最適化したものです。この製品の発売後に、新しい銅ケーブルのインタフェース規格が出揃い、最も厳しい要件は、IEEE802.3の10Gbase-CX4トランスミッタ出力テンプレートに存在します。ここでの考察は、MAX3983を使用してCX4の要件に適合するのに役立ちます。いくつかの受動部品を追加することによって、高性能なMAX3983は、この厳しいテンプレートに適合するよう容易に調整することができます。