アプリケーションノート 3083

MAX7651を使用したADC変換の実行


要約: このアプリケーションノートには、MAX7651のEVキットを使用してアナログ-ディジタル変換を行うためのソースコードと関数呼出しが含まれています。これは、MAX7651のEVキットのターゲットボード用の簡単なプログラムの作成、コンパイル、およびダウンロードの方法を示す、3部構成のアプリケーション例の第1部に相当します。