アプリケーションノート 3042

利得ステップを搭載したMMDSバンド(2.65GHz)用のLNA


要約: MAX2645は、シリコンゲルマニウム(SiGe)の低ノイズアンプ(LNA)で、25dBの利得ステップ、シャットダウンモード、および調整可能なIP3などの特長があります。このLNAは、MMDS (周波数範囲が2.65GHz)で使用するワイヤレスブロードバンドアプリケーション用に最適化されています。MAX2645は、高利得モードでは、+17.5dBの利得、2.0dBのノイズ指数、および+3.7dBmのIIP3を実現しています。またMAX2645は、低利得モードでは、7.9dBの挿入損失と+15.8dBmのIIP3を実現しています。一般的な+3.3Vの動作電源電圧での供給電流は低く抑えられており、高利得モードで8.9mA、低利得モードで2.7mA、およびシャットダウンモードでは標準で0.1µAです。

表1は、2.65GHzにおけるMAX2645の動作性能を一覧で示しています。2.65GHz用にMAX2645を最適化するために使用する回路図を図1に示します。表2は、部品リストです。図2~6は、2.6GHz~2.7GHzの周波数帯域での、高利得と低利得モードにおけるLNAの性能を示したものです。同調コンデンサは、一般的なMurata 0402 GRP1555C (GRM36)シリーズで、同調インダクタはMurata 0402 printed LQP10Aシリーズです。詳細については、MAX2645 SiGe LNAのデータシートとEVキットのデータシートを参照してください。

表1. 2.65GHzにおけるMAX2645 SiGe LNAの性能
Mode ICC (mA) Gain (dB) NF (dB) IIP3 (dBm) S11 (dB) S22 (dB)
High Gain 8.9 +17.5 2.0 +3.7 10.5 19.4
Low Gain 2.7 -7.9 14.2 +15.8 8.4 8.2

注:VCC = +3.3V、RBIAS = 20kΩ

図1. 2.65GHzにおけるMAX2645 SiGe LNAの性能
図1. 2.65GHzにおけるMAX2645 SiGe LNAの性能

表2. 部品リスト
Designation Quantity Description
C1 1 2.0pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G020C50
C2 1 47pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G470J50
C3 1 10µF, 16V tantalum capacitor AVX TAJC106K016
C4, C5 2 0.1µF ±10% ceramic capacitors (0603) Murata GRM39X7R104K016
C6 1 33pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G330J50
C7 1 10pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G100D50
L1 1 3nH ±5% inductor (0402) Murata LQG15HN3N0S02
L2 1 6.8nH ±5% inductor (0402) Murata LQG15HN6N8J02
L3 1 5.6nH ±5% inductor (0402) Murata LQG15HN5N6S02
R1 1 20kΩ ±1% resistor (0603)

図2. MAX2645の「利得 対 周波数」のグラフ
図2. MAX2645の「利得 対 周波数」のグラフ

図3. MAX2645の「ノイズ指数 対 周波数」のグラフ
図3. MAX2645の「ノイズ指数 対 周波数」のグラフ

図4. MAX2645の「入力IP3 対 周波数」のグラフ
図4. MAX2645の「入力IP3 対 周波数」のグラフ

図5. MAX2645の「入力リターンロス 対 周波数」のグラフ
図5. MAX2645の「入力リターンロス 対 周波数」のグラフ

図6. MAX2645の「出力リターンロス 対 周波数」のグラフ
図6. MAX2645の「出力リターンロス 対 周波数」のグラフ

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3042:
アプリケーションノート 3042,AN3042, AN 3042, APP3042, Appnote3042, Appnote 3042