アプリケーションノート 304

DS2151, DS2153 Interfacing to the AT&T T7270


要約: Application Note 304 provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the AT&T T7270.



Notes:

  1. CMS = 0 in the T7270.
  2. Gate #1 is used to condition the frame sync to meet the timing requirements of the T7270.
  3. In the master, no elastic stores are enabled; in the slave, both the receive and the transmit side elastic stores are enabled.
  4. A "loop-timed" application is shown.
  5. In the master, RCHBLK is programmed to go high during the last channel.
  6. Timing is shown below:



次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 304:
アプリケーションノート 304,AN304, AN 304, APP304, Appnote304, Appnote 304