アプリケーションノート 2946

MAX3645: Using the MAX3645 as a Pin-for-Pin Replacement of the Mindspeed MC2045-2/2Y


要約: The MAX3645 is a pin-for-pin replacement of the Mindspeed MC2045-2 and MC2045-2Y post-amplifiers. Critical performance advantages of the MAX3645 include stable LOS (loss-of-signal) assert/deassert levels over the supply range, stable LOS hysteresis over the programmable levels, and better sensitivity.External component values need to be adjusted for the replacement design. This design note providestypical data that can be used to determine new external component values.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 2946:
アプリケーションノート 2946,AN2946, AN 2946, APP2946, Appnote2946, Appnote 2946