アプリケーションノート 2704

MAX3983: Equalize 10Gbase-CX4 and Copper InfiniBand Links with the MAX3983


要約: This discussion summarizes popular transmission line compensation techniques and presents a solution to compensate cable losses in \"four-lane\" InfiniBand™ (2.5Gbps) and 10Gbase-CX4 (3.125Gbps) transmission links. This information can be applied to Fibre Channel and Ethernet XAUI links as well.

InfiniBand is a trademark of InfiniBand Trade Association.


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 2704:
アプリケーションノート 2704,AN2704, AN 2704, APP2704, Appnote2704, Appnote 2704