アプリケーションノート 2243

最高の220MHz IF AGCアンプをMAX2371で実現

筆者: Roger Bremer

要約: MAX2371は、広範囲な利得のダイナミックレンジが必要なときの、低IF周波数での動作に理想的な低ノイズアンプ(LNA)です。この製品は、データシートで規定されていない周波数でも動作します。アプリケーションノートでは、220MHzの周波数を取り扱います。

概要

MAX2371は、超低中間周波数レシーバアプリケーション用に設計された低ノイズアンプ(LNA) ICです。このLNAは、低ノイズ利得段用の切換可能減衰器と自動利得制御(AGC)の両方の機能を搭載しています。これらの2つの機能によって、MAX2371は65dB以上の利得制御範囲を実現します。このLNAは、選択可能な電流モードを備えています。高電流モードを選択すると、ICは最大の利得、IP3、及び低ノイズ指数で動作します。一方、最大性能を必要としない場合は、低電流モードを選択することができます。低電流モードでは、前述のパラメータ値は多少低下しますが、電流消費の削減が可能となります。

MAX2371は、データシートでは136MHz~174MHzの周波数範囲で動作すると規定されていますが、この範囲外の周波数でも正常に動作します。このアプリケーションノートでは、220MHzでの性能データを示しています。範囲外であるこの周波数でMAX2371を使用するには、1つだけ変更が必要です。入力と出力のマッチングネットワーク用の部品の値を変更するということです。使用する値は、このアプリケーションノートの最後に記載されているMAX2371評価キットの回路図とBOM (部品表)を参照してください。

テストのセットアップ

テスト条件
  1. Vcc = 2.85 V
  2. 周波数 = 220 MHz
  3. 入力パワー = -30 dBm
  4. 2トーン間隔 = 625 kHz
  5. RF_ATTN = LOW
  6. LNA_I = HIGH
テストのセットアップ図

図1. MAX2371の評価に使用するLNAテストのセットアップ図
図1. MAX2371の評価に使用するLNAテストのセットアップ図

測定結果

Parameter Measured Data Comment
Max. Gain (dB) 12.5 Vgc = 1/2 Vcc
Noise Figure (dB) 2.2 Vgc = 1/2 Vcc
IIP3 (dBm) 1.5 Vgc = 1/2 Vcc
Dynamic Range (dB) 55.0 From VGC
Gain Step (dB) 17.5 From RF_ATTN
Icc over Gain (mA) 3.7

利得/IIP3/P1dB

すべての動作条件を示すため、各制御電圧と温度について、MAX2371のIIP3、P1dB、及び利得を測定しました。8つのAGC電圧について、3つの温度(-10℃、+25℃、+70℃)でテストしています。結果は以下のグラフのとおりです。

図2. 一連の下降曲線からわかるように、利得の変動は温度変化に対して0.3dB未満です。
図2. 一連の下降曲線からわかるように、利得の変動は温度変化に対して0.3dB未満です。

図3. IIP3は、温度変化に対して約3.5dBの変動を示しています。
図3. IIP3は、温度変化に対して約3.5dBの変動を示しています。

図4. 入力P1dBは、温度変化に対して2dB未満の変動を示しています。
図4. 入力P1dBは、温度変化に対して2dB未満の変動を示しています。

MAX2371 IFアンプの回路S11と回路S22

S11とS22を制御電圧について測定しました。結果を以下のグラフにプロットしています。入力と出力は、シングルセクションのLCマッチングを使用してそれぞれ50Ωにマッチングさせました。

図5. VGC範囲に対するS11とS22の変動
図5. VGC範囲に対するS11とS22の変動

結論

今回の調査により、MAX2371は220MHzで動作するLNAとして有効で、利用可能であることがわかりました。このICは、幅広い利得範囲で適切なノイズ指数と低消費電流を実現できます。

MAX2371評価キットの回路図

図6.
図6.

MAX2371評価キットのBOM (部品表)

Item Reference Description Value
1 C1 0402 Capacitor Open
2 C10 0402 Capacitor 0.015µF
3 C19 Capacitor 100nF
4 C2 0402 Capacitor 8.2pF
5 C3 0402 Capacitor Open
6 C4 0402 Capacitor 1500pF
7 C5 0402 Capacitor 1500pF
8 C6 0402 Capacitor 4.7pF
9 C7 0402 Capacitor Open
10 C8 0805 Capacitor 1.0µF
11 C9 Capacitor 10nF
12 J1-3 Three PIN INLINE HEADER
13 J4 SIX PIN INLINE HEADER
14 J5-6 Two PIN INLINE HEADER
15 L1 0603 Inductor Open
16 L2 39nH
17 L4 0603 Inductor 33nH
18 L5 Inductor 82nH
19 P1-2 SMA Connector
20 R1 1.1K
21 R2 220
22 R3 0
23 U1 MAX2371EGC LNA/AGC Attenuator
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 2243:
アプリケーションノート 2243,AN2243, AN 2243, APP2243, Appnote2243, Appnote 2243