アプリケーションノート 2241

MAX2640 LNA ― 自動車のキーレスエントリアプリケーション用に315MHzで動作


要約: MAX2640は、本来400MHz~2500MHzの範囲で特性化された低コストの超低ノイズアンプ(LNA)です。このデバイスは、キーレスエントリアプリケーション用の315MHzでも有効であることが実証されています。テストによって、この製品が通常は315MHzで16dBの利得と1.3dBのノイズ指数を達成し、同時に2.7V~5Vの単一電源でわずか3.5mAしか消費しないことが明らかになりました。

概要

MAX2640は、セルラ、PCS、GPS、及び2.4GHz ISMバンドで動作するように設計された低コストの超低ノイズアンプ(LNA)です。この製品は、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、通常、3.5mAの電流しか消費しません。6ピンSOT23パッケージで提供されるため、PCB (プリント回路基板)のスペースが貴重となるポータブル機器にとって理想的です。

このデバイスは、本来400MHz~2500MHzの範囲において特性化されていますが、キーレスエントリアプリケーション用の315MHzでも有効であることが実証されています。マキシムは最近、この拡張した周波数範囲についてICをテストし、納得のいく結果を得ました。以下に示すデータは、315MHzでICが正常に動作することを実証するものであり、標準で約16dBの利得と1.3dBのノイズ指数を示しています。

目的

MAX2640 EVキットを315MHzで動作するように最適化し、選択した動作特性を統計サンプル上で実証する。

結果

標準の評価キットを入手して図1の回路図に示すように修正を加えました。必要な修正は、Z1のパッドにZ1aとZ1bを配置することです。詳細な部品配置については図2を参照してください。

図1.
図1.

図2.
図2.

主要なパラメータを測定し、その結果を表1 (ボード「A」)に示しています。2番目のボード(ボード「B」)も同じ回路図で修正し、その結果を同様に示しています。反射減衰量と利得のグラフは、図3に示しています。

図3.
図3.

表1.
Vcc = 3.0Vdc
Fin = 315MHz
Ta = 25℃

Parameter Measured
(Board A) (Board B)
S11 (dB) -9.2 -10.0
S21 (dB) 17.2 16.5
S12 (dB) >50 >50
S22 (dB) -13.1 -13.4
Supply Current (mA) 3.6 3.3
Input 1dB Compression Point (dBm) -27 -28
Input IP3 (dBm) -17.4 -18.1
Noise Figure (dB) 1.8 1.7

最初のチューニング測定の次に、同じパラメータについてさらに別の30のICでテストします。このテストから得られた実測データを表2に、平均データを表3にそれぞれ示しています。このデータは、アプリケーションの回路を少し変更するだけで、ICが315MHzで正常に動作することを実証するものです。

表2
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25℃
Parameter Icc (mA) S11 (dB) S21 (dB) S12 (dB) S22 (dB) NF (dB) IIP3 (dBm) P1dB (dBm)
IC#:
01 3.38 -9.06 15.60 -70.0 -13.56 1.32 -17.48 -28.80
02 3.62 -8.54 16.26 -59.70 -13.30 1.28 -17.79 -28.60
03 3.57 -9.30 15.98 -60.00 -13.00 1.36 -17.53 -28.80
04 3.54 -8.91 15.42 -59.50 -14.50 1.28 -17.74 -28.80
05 4.00 -8.32 17.14 -59.27 -13.10 1.29 -17.00 -28.20
06 3.52 -9.01 15.96 -65.00 -13.71 1.30 -17.24 -28.70
07 3.59 -8.60 16.08 -65.00 -13.83 1.30 -17.16 -28.60
08 3.67 -9.23 16.44 -64.89 -13.89 1.30 -17.44 -28.80
09 3.50 -8.89 15.76 -65.00 -13.70 1.31 -16.85 -28.80
10 3.45 -9.58 15.86 -65.00 -13.83 1.30 -17.31 -28.80
11 3.55 -9.09 15.95 -66.00 -13.68 1.31 -17.28 -28.80
12 3.63 -9.10 16.25 -67.00 -13.98 1.32 -17.08 -28.60
13 3.63 -9.48 16.30 -67.90 -13.65 1.33 -17.25 -28.70
14 3.69 -9.52 16.38 -68.90 -13.70 1.34 -17.07 -28.60
15 3.54 -8.97 15.94 -67.40 -13.64 1.29 -17.20 -28.70
16 3.69 -8.98 16.40 -69.90 -13.71 1.28 -16.99 -28.70
17 3.49 -9.27 15.91 -70.00 -13.85 1.32 -17.25 -28.70
18 3.47 -9.31 15.99 -68.00 -13.73 1.32 -17.37 -28.80
19 3.50 -9.23 15.98 -68.70 -13.78 1.30 -17.44 -28.70
20 3.50 -8.81 15.98 -71.50 -13.80 1.29 -17.35 -28.70
21 3.68 -9.03 16.35 -70.00 -13.63 1.30 -17.08 -28.60
22 3.50 -9.10 15.97 -71.00 -13.94 1.30 -17.28 -28.70
23 3.56 -9.32 16.19 -70.00 -13.78 1.31 -17.33 -28.70
24 3.63 -9.26 16.30 -70.00 -13.82 1.32 -17.22 -28.70
25 3.55 -8.59 16.10 -68.70 -13.65 1.26 -17.45 -28.60
26 3.42 -8.97 15.76 -71.40 -13.65 1.32 -17.41 -28.80
27 3.72 -9.34 16.44 -70.50 -13.96 1.32 -16.83 -28.60
28 3.58 -9.52 16.20 -71.20 -13.69 1.34 -17.23 -28.70
29 3.58 -9.40 16.17 -70.00 -13.77 1.32 -17.23 -28.60
30 3.49 -8.95 15.84 -70.23 -13.67 1.31 -17.29 -28.70

表3
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25℃
Parameter Average (30pcs.) Standard Deviation
S11 (dB) -9.08 0.31
S21 (dB) 16.10 0.30
S12 (dB) -67.52 3.60
S22 (dB) 13.72 0.25
Noise Figure (dB) 1.31 0.02
Input IP3 (dBm) -17.24 0.23
Input P1dB (dBm) -28.68 0.11
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 2241:
アプリケーションノート 2241,AN2241, AN 2241, APP2241, Appnote2241, Appnote 2241