アプリケーションノート 160

Using the DS1808 in Audio Applications


要約: The DS1808 Dual Log Audio Potentiometer was designed to provide superior audio performance in applications which require low levels of THD and cross-talk. By utilizing ±12V supply. It offers 24V leak-to-peak of signal swing capability. It simplifies the design by allowing the low side of the potentiometer to be referenced to ground.


サンプル
DS1808 無料サンプル
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 160:
アプリケーションノート 160,AN160, AN 160, APP160, Appnote160, Appnote 160