アプリケーションノート 1065

MAX3274: MAX3274 Optimizes Dual-Rate, Fibre Channel Receivers


要約: This discussion explores the need to suppress the relaxation oscillation of older Fibre Channel, 1Gbps transmitters and demonstrates the effectiveness of a new solution for dual-rate, Fibre Channel optical systems.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 1065:
アプリケーションノート 1065,AN1065, AN 1065, APP1065, Appnote1065, Appnote 1065