マキシム > 設計サポート > 技術資料 > アプリケーションノート

アプリケーションノート

 アプリケーションノート   チュートリアル   エンジニアリングジャーナル   

  • エンジニアによるエンジニアのために書かれた2000以上のアプリケーションノートと技術アーティクル。
  • これらのアーティクルは、専門家になるために必要な、ベテランによる分析、設計アイデア、リファレンスデザイン、およびチュートリアルを提供しています。
  • 最新アプリケーションノートの一覧

    発振器/遅延ライン/タイマー/カウンタ

  • クロック生成および分配
  •  

    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 6061 
    ゴルフはウェアラブルIoTの技術動向に対する洞察を提供
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    450.7kB
    リファレンス回路 5223 
    Designing a Temperature-Based Heating System for an Automotive Engine Preheater
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    65kB
    アプリケーションノート 5099 
    Alarm Sounds When RF Transmitter is Out of Range
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    65kB
    アプリケーションノート 4976 
    Using DS314xx Clock Synchronization ICs with 1Hz Input Clocks
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3437 
    MAX9489/MAX9471マルチ出力クロックジェネレータを使用した統合クロックソースのためのソリューション
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 1925 
    HFTA-07.0:クロックおよびデータリカバリ回路における高精度リファレンスクロックの使用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    46kB
    アプリケーションノート 4402 
    Square-wave Oscillator Includes No External Components
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4336 
    超低ジッタクロックシンセサイザの設計課題
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    52kB
    アプリケーションノート 4315 
    Use a Margining Oscillator as a Spread-Spectrum Clock Generator to Reduce EMI
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3359 
    クロック(CLK)ジッタと位相ノイズ変換
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4248 
    G.8261 Compliance Report
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 137 
    8051マイクロプロセッサのクロックとしてのEconOscillator™の使用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    22kB
    アプリケーションノート 3964 
    Enabling Test Modes on the MAX9247
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    42kB
    アプリケーションノート 3899 
    Frequency Calculator for the DS1086L
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    154kB
    アプリケーションノート 3821 
    Skew Margin Measurement for 4-Channel (3 Data Channels Plus Clock Channel) LVDS Serializers/Deserializers
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3692 
    DS1090のための周波数計算機
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    315kB
    アプリケーションノート 3125 
    MAX3610:シンセサイザベース水晶発振器MAX3610で低コストかつ高性能なクロック源を実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    100kB
    アプリケーションノート 3736 
    How to Test the Crystal's Power Level in the MAX9485
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3609 
    DS325X、DS316X、DS317X、およびDS318Xのクロックレートアダプタ(CLAD)の機能
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 3566 
    低コストで高精度な自動計時機能
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3578 
    MAX9217/MAX9218ビデオリンクでのオーディオデータの伝送
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    42kB
    チュートリアル 3694 
    How to 'Center' a Down-Dithering EconOscillator
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3512 
    スペクトラム拡散シリコン発振器のための車載アプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3503 
    スペクトラム拡散によるクロック生成
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    80kB
    アプリケーションノート 3605 
    Power-Supply Management Solution for PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Add-In Cards
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 2097 
    電圧制御水晶発振器(VCXO)をクロックジェネレータとして使用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    57kB
    アプリケーションノート 3425 
    Converter Boosts One-Cell Battery Voltage to 50V
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    46kB
    アプリケーションノート 3393 
    Frequency Calculator for the DS1094L
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    79kB
    アプリケーションノート 2127 
    Modeling of Quartz Crystal
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    30kB
    アプリケーションノート 220 
    Decoupling Requirements for the DS1077/DS1085 EconOscillators
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    197kB
    アプリケーションノート 218 
    DS1086 Frequency Calculator and Frequency Calculation Algorithm
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    2.1MB
    アプリケーションノート 200 
    A Programmatic Approach to Calculating DS1085 Programmable-Oscillator Register Values
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    57kB
    アプリケーションノート 171 
    Using Programmable Oscillators to Generate and Control System Clocks
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    32.8kB
    アプリケーションノート 185 
    DS1077 5V EconOscillator Architecture and Online Interactive Frequency Calculator
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    175kB
    アプリケーションノート 182 
    Frequency Calculator for the DS1085/DS1085L EconOscillator
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    64.6kB
    アプリケーションノート 173 
    DS1077L EconOscillator Architecture and Online Interactive Frequency Calculator
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    57kB
    アプリケーションノート 1032 
    MAX3670: Loop-Filter Configuration for the MAX3670 Low-Jitter PLL Reference Clock Generator
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    57kB
    アプリケーションノート 1032 
    MAX3670: Loop-Filter Configuration for the MAX3670 Low-Jitter PLL Reference Clock Generator

    クロック生成および分配

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    450.7kB
    リファレンス回路 5223 
    Designing a Temperature-Based Heating System for an Automotive Engine Preheater
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    65kB
    アプリケーションノート 4976 
    Using DS314xx Clock Synchronization ICs with 1Hz Input Clocks


    型番別

    (型番の一部を入力するだけでも検索できます。)

    関連項目: 製品ガイド

    最新情報をお届けします
    お客様の関心のある分野の新しいアプリケーションノートの概要をいち早く知ることができます。更新情報を毎週受け取られたい方はEE-Mail™ - アプリケーションノートにご登録ください。