マキシム > 設計サポート > 技術資料 > アプリケーションノート

アプリケーションノート

 アプリケーションノート   チュートリアル   エンジニアリングジャーナル   

  • エンジニアによるエンジニアのために書かれた2000以上のアプリケーションノートと技術アーティクル。
  • これらのアーティクルは、専門家になるために必要な、ベテランによる分析、設計アイデア、リファレンスデザイン、およびチュートリアルを提供しています。
  • 最新アプリケーションノートの一覧

    基地局/無線インフラ

  • イーサネット/バックホール
  • 高速ADC
  • 高速DAC
  •  
  • 高速信号分配
  • ワイヤレスおよびRFシステム設計

  • 参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1014.7kB
    アプリケーションノート 6883 
    Concerned About GNSS Inaccuracy? Expand Your Constellations
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    889.6kB
    アプリケーションノート 6544 
    Backhaul Alternatives for 4G/5G HetNet Base Stations Part 1 - Equipment Trends and Solution Toolbox
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    974.3kB
    アプリケーションノート 6323 
    Optimizing your Power Amplifier for Predistortion with RF PA Linearizer (RFPAL)
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    216.8kB
    アプリケーションノート 6320 
    Linearizing Microwave Transmission Power Amplifiers Using the SC1894
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    219.3kB
    アプリケーションノート 6269 
    Understanding the Operation of the Frequency Synthesizer in Maxim’s RF Transceivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    96.3kB
    チュートリアル 5499 
    Spectrum Inversion in NCDMA to Ensure Compliance with 3GPP2
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    218.6kB
    アプリケーションノート 5446 
    Direct-Sampling DACs in Theory and Application
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    338.9kB
    チュートリアル 5429 
    IP3 and Intermodulation Guide
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    85.7kB
    アプリケーションノート 5315 
    Determining the Half-IF Spurious Requirement for an LTE Receiver and Choosing the Appropriate RF Mixer
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    164kB
    アプリケーションノート 3853 
    Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5066 
    較正が重要になるのはどんな場合か?
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4652 
    ハードウェアディスクリートトランシーバの統合によりAISG制御システムを簡略化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5331 
    フェムトセル基地局アプリケーションにおけるシングルチップトランシーバの採用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    201.8kB
    リファレンス回路 5364 
    Femtocell Radio Reference Designs Using the MAX2550–MAX2553 Transceivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    95kB
    アプリケーションノート 4295 
    Small-Signal Bandwidth in a Big-Band Era
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    49kB
    チュートリアル 4294 
    Differential Gain and Phase—Why Measure It, if You Cannot See It?
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1.5MB
    リファレンス回路 5044 
    Low-EMI, Active-Clamped Forward, Class 4 Powered Device (PD) Provides High-Efficiency Solution for PoE Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    701kB
    リファレンス回路 5043 
    アクティブクランプの順方向デュアル出力PDによってPoEアプリケーションのための高性能ソリューションを実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    253.6kB
    チュートリアル 4636 
    Avoid PC-Layout "Gotchas" in ISM-RF Products
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    672kB
    アプリケーションノート 4613 
    ハイスピードシリアル通信リンク上のクロックおよびデータジッタを測定、識別、および除去するためのフレームワーク提案
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4611 
    MAX2009/MAX2010 RFプリディストータ性能の最適化調整
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    914kB
    アプリケーションノート 4647 
    ワイヤレス基地局用ハイリニアリティミキサの選定
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4053 
    高速DA変換器(DAC)のセットアップおよびホールド時間の分かりやすい説明
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3589 
    高効率、低コストのISM帯域トランスミッタのためのパワーアンプ理論
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3576 
    MAXQ7665のページ消去可能な(PE)プログラム/データフラッシュのインアプリケーションプログラミング(IAP)
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3575 
    MAXQ7665のセクタ消去可能なプログラム/データフラッシュのインアプリケーションプログラミング(IAP)
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3577 
    MAXQマイクロコントローラをセクタ消去可能な(SE)フラッシュデバイスからページ消去可能な(PE)フラッシュデバイスに変換
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3806 
    シリアライザとデシリアライザのペア(MAX9247とMAX9218)の性能テスト
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3901 
    伝送アプリケーションのための複数の高速多重化DACの同期化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3587 
    短距離UHF ASK変調トランスミッタに関するFCCおよびETSIの要件
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 3822 
    位相ノイズプロファイルがシステム試験を支援
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3089 
    DS1870ルックアップテーブルの構造
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3090 
    DS1870を使用する場合の外付け抵抗による範囲/分解能について
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 2875 
    ノイズ指数を測定する3つの方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 275 
    PINダイオードスイッチを備えたCDMAセルラバンド用のMAX2266パワーアンプ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    289.5kB
    チュートリアル 729 
    Dynamic Testing of High-Speed ADCs, Part 2
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    92kB
    チュートリアル 634 
    Pipeline ADCs Come of Age
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    207.4kB
    チュートリアル 728 
    Defining and Testing Dynamic Parameters in High-Speed ADCs, Part 1
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    72.1kB
    チュートリアル 989 
    Multiply Your Sampling Rate with Time-Interleaved Data Converters

    イーサネット/バックホール

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    889.6kB
    アプリケーションノート 6544 
    Backhaul Alternatives for 4G/5G HetNet Base Stations Part 1 - Equipment Trends and Solution Toolbox
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    701kB
    リファレンス回路 5043 
    アクティブクランプの順方向デュアル出力PDによってPoEアプリケーションのための高性能ソリューションを実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    672kB
    アプリケーションノート 4613 
    ハイスピードシリアル通信リンク上のクロックおよびデータジッタを測定、識別、および除去するためのフレームワーク提案

    高速ADC

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    889.6kB
    アプリケーションノート 6544 
    Backhaul Alternatives for 4G/5G HetNet Base Stations Part 1 - Equipment Trends and Solution Toolbox
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    164kB
    アプリケーションノート 3853 
    Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 2882 
    適切な入力ネットワークの選択によって高速ADCの最大の動特性と卓越したゲイン平坦性を達成する
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 2884 
    トランスの2次側終端で高速ADCのゲイン平坦性を改善
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3716 
    折返し周波数計算表
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3557 
    ロジックアナライザのメモリ制限に対する解決策
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3495 
    複数のデータファイルを結合して、INL/DNLの処理を最適化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3062 
    ディジタルレシーバアプリケーションにおける高性能ADCおよびRF部品に対するダイナミック性能要件
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3228 
    高IF ADCのダイナミック性能を損なうことなく利得平坦性を改善する方法
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    63kB
    アプリケーションノート 3292 
    Crunching FFTs with Microsoft Excel
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    97kB
    アプリケーションノート 3190 
    Coherent Sampling Calculator (CSC)
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    43kB
    アプリケーションノート 2771 
    High-Speed ADC Sets Input Common-Mode Range
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    64kB
    アプリケーションノート 1929 
    Understanding ADC Noise for Small and Large Signal Inputs for Receiver Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    67kB
    チュートリアル 1819 
    Selecting the Optimum Test Tones and Test Equipment for Successful High-Speed ADC Sinewave Testing
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    53kB
    チュートリアル 1197 
    How Quantization and Thermal Noise Determine an ADC's Effective Noise Figure
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    289.5kB
    チュートリアル 729 
    Dynamic Testing of High-Speed ADCs, Part 2
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    92kB
    チュートリアル 1040 
    Coherent Sampling vs. Window Sampling
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    92kB
    チュートリアル 634 
    Pipeline ADCs Come of Age
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    207.4kB
    チュートリアル 728 
    Defining and Testing Dynamic Parameters in High-Speed ADCs, Part 1
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    70kB
    チュートリアル 1023 
    Understanding Pipelined ADCs
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    72.1kB
    チュートリアル 989 
    Multiply Your Sampling Rate with Time-Interleaved Data Converters

    高速DAC

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    889.6kB
    アプリケーションノート 6544 
    Backhaul Alternatives for 4G/5G HetNet Base Stations Part 1 - Equipment Trends and Solution Toolbox
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    218.6kB
    アプリケーションノート 5446 
    Direct-Sampling DACs in Theory and Application
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    164kB
    アプリケーションノート 3853 
    Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4053 
    高速DA変換器(DAC)のセットアップおよびホールド時間の分かりやすい説明
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3716 
    折返し周波数計算表
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3559 
    高性能RF変調器によるマルチキャリア通信トランスミッタの実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    81kB
    アプリケーションノート 1886 
    Critical DAC Parameters for Multi-Carrier GSM/EDGE Transmitters

    高速信号分配

    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    672kB
    アプリケーションノート 4613 
    ハイスピードシリアル通信リンク上のクロックおよびデータジッタを測定、識別、および除去するためのフレームワーク提案
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    914kB
    アプリケーションノート 4647 
    ワイヤレス基地局用ハイリニアリティミキサの選定
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    115kB
    アプリケーションノート 2023 
    ツイストペアケーブル使用時のLVDSシリアライザ/デシリアライザの性能比較
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3806 
    シリアライザとデシリアライザのペア(MAX9247とMAX9218)の性能テスト
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3901 
    伝送アプリケーションのための複数の高速多重化DACの同期化
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    250kB
    アプリケーションノート 1856 
    Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for LVDS Serializers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    85kB
    チュートリアル 1058 
    LVDS Enables High-Speed Signal Distribution in 3G Base Stations
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    40kB
    チュートリアル 872 
    LVDS Splitter Simplifies High-Speed Signal Distribution
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    59kB
    アプリケーションノート 873 
    High-Speed Signal Distribution Using Low-Voltage Differential Signaling (LVDS)

    ワイヤレスおよびRFシステム設計

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1014.7kB
    アプリケーションノート 6883 
    Concerned About GNSS Inaccuracy? Expand Your Constellations
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    889.6kB
    アプリケーションノート 6544 
    Backhaul Alternatives for 4G/5G HetNet Base Stations Part 1 - Equipment Trends and Solution Toolbox
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    974.3kB
    アプリケーションノート 6323 
    Optimizing your Power Amplifier for Predistortion with RF PA Linearizer (RFPAL)
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    216.8kB
    アプリケーションノート 6320 
    Linearizing Microwave Transmission Power Amplifiers Using the SC1894
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    219.3kB
    アプリケーションノート 6269 
    Understanding the Operation of the Frequency Synthesizer in Maxim’s RF Transceivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    96.3kB
    チュートリアル 5499 
    Spectrum Inversion in NCDMA to Ensure Compliance with 3GPP2
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    218.6kB
    アプリケーションノート 5446 
    Direct-Sampling DACs in Theory and Application
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    338.9kB
    チュートリアル 5429 
    IP3 and Intermodulation Guide
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    85.7kB
    アプリケーションノート 5315 
    Determining the Half-IF Spurious Requirement for an LTE Receiver and Choosing the Appropriate RF Mixer
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5331 
    フェムトセル基地局アプリケーションにおけるシングルチップトランシーバの採用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    201.8kB
    リファレンス回路 5364 
    Femtocell Radio Reference Designs Using the MAX2550–MAX2553 Transceivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1.5MB
    リファレンス回路 5044 
    Low-EMI, Active-Clamped Forward, Class 4 Powered Device (PD) Provides High-Efficiency Solution for PoE Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    701kB
    リファレンス回路 5043 
    アクティブクランプの順方向デュアル出力PDによってPoEアプリケーションのための高性能ソリューションを実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    253.6kB
    チュートリアル 4636 
    Avoid PC-Layout "Gotchas" in ISM-RF Products
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    158kB
    アプリケーションノート 2021 
    集積回路化された基地局ミキサにおける局部発振器ノイズの規定と測定
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4611 
    MAX2009/MAX2010 RFプリディストータ性能の最適化調整
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    914kB
    アプリケーションノート 4647 
    ワイヤレス基地局用ハイリニアリティミキサの選定
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4651 
    ウェブセミナー:ワイヤレス技術のチュートリアル
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3589 
    高効率、低コストのISM帯域トランスミッタのためのパワーアンプ理論
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3990 
    PINダイオードと電流ソースDACがRF減衰および温度補償を提供
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3587 
    短距離UHF ASK変調トランスミッタに関するFCCおよびETSIの要件
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 3822 
    位相ノイズプロファイルがシステム試験を支援
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3611 
    集積化DC対数アンプ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3671 
    UHF ASKレシーバ用のデータスライス手法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3632 
    パッシブ送信/受信ミキサICの広帯域LOノイズ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3559 
    高性能RF変調器によるマルチキャリア通信トランスミッタの実現
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 2371 
    集積化RF周波数ミキサとパッシブミキサのソリューションを比較したときの全体的なカスケード性能について
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3089 
    DS1870ルックアップテーブルの構造
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3062 
    ディジタルレシーバアプリケーションにおける高性能ADCおよびRF部品に対するダイナミック性能要件
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3090 
    DS1870を使用する場合の外付け抵抗による範囲/分解能について
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 2875 
    ノイズ指数を測定する3つの方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 275 
    PINダイオードスイッチを備えたCDMAセルラバンド用のMAX2266パワーアンプ
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 686 
    QPSK変調について
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 697 
    無線機のフロントエンド性能を改善するSiGe (Silicon Germanium:シリコンゲルマニウム)技術
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 1140 
    スペクトラム拡散システムにおけるレシーバ感度方程式
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    51kB
    アプリケーションノート 1838 
    Mixer 2x2 Spurious Response and IP2 Relationship
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 1917 
    MAX9987~90ファミリのLOバッファ/スプリッタを使用して将来のLO駆動設計を簡素化
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    85kB
    アプリケーションノート 1829 
    The MAX2265 Is Ideal for EDGE Base-Station Pre-Driver Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    87kB
    アプリケーションノート 1130 
    Phase-Lock Loop Applications Using the MAX9382


    型番別

    (型番の一部を入力するだけでも検索できます。)

    関連項目: 製品ガイド

    最新情報をお届けします
    お客様の関心のある分野の新しいアプリケーションノートの概要をいち早く知ることができます。更新情報を毎週受け取られたい方はEE-Mail™ - アプリケーションノートにご登録ください。