マキシム > 設計サポート > 技術資料 > アプリケーションノート

アプリケーションノート

 アプリケーションノート   チュートリアル   エンジニアリングジャーナル   

  • エンジニアによるエンジニアのために書かれた2000以上のアプリケーションノートと技術アーティクル。
  • これらのアーティクルは、専門家になるために必要な、ベテランによる分析、設計アイデア、リファレンスデザイン、およびチュートリアルを提供しています。
  • 最新アプリケーションノートの一覧

    高速インターコネクト

  • イコライゼーション、ケーブル、および回路基板
  •  

    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4211 
    EMI/EMC対応のSerDes - 基本的なテスト方法とガイドライン
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 6612 
    Power over CoaxにおけるGMSLラインフォルト検出の使用方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5535 
    シリアライザ/デシリアライザデバイスの制御チャネルおよび動作に関するFAQ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    54.8kB
    アプリケーションノート 4634 
    Adding Edge-Sensitive Transition Detection to GPIO Devices
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    92.6kB
    アプリケーションノート 4713 
    Eliminate Noise Through Proper Supply Bypass Filtering
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    208.5kB
    アプリケーションノート 4666 
    Using Key-Switch Controllers in Smartphones
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5022 
    カメラチップを使用したシリアライザのアプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5045 
    マキシムのGMSLサーデスデバイスにおけるプリエンファシスとイコライゼーションの概要
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5053 
    ビットエラーレートテスト回路内蔵、2.5Gbpsサーデスを使用したリンク品質測定の簡略化
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5046 
    デュアル電子制御ユニット(ECU)構成の車載アプリケーションにおけるGMSLサーデスデバイスの使用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    95kB
    アプリケーションノート 4295 
    Small-Signal Bandwidth in a Big-Band Era
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    60kB
    アプリケーションノート 5064 
    Access 16-Bit I²C Peripheral Register Addresses Through the GMSL SerDes Remote-Side I²C Interface
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    49kB
    チュートリアル 4294 
    Differential Gain and Phase—Why Measure It, if You Cannot See It?
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    31kB
    アプリケーションノート 4934 
    How to Calculate the CCEN Duration for the MAX9257/MAX9258 Programmable SerDes Chipset
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4793 
    MAX9259/MAX9260のSerDesチップセットを評価するための適切な電源ジャンパ設定
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4709 
    MAX9259のGMSLラインフォルト検出
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    672kB
    アプリケーションノート 4613 
    ハイスピードシリアル通信リンク上のクロックおよびデータジッタを測定、識別、および除去するためのフレームワーク提案
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    73kB
    アプリケーションノート 4635 
    2桁LEDモジュールの接続
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4609 
    ATE SPI (シリアル周辺機器インタフェース)の理解
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3437 
    MAX9489/MAX9471マルチ出力クロックジェネレータを使用した統合クロックソースのためのソリューション
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    115kB
    アプリケーションノート 2023 
    ツイストペアケーブル使用時のLVDSシリアライザ/デシリアライザの性能比較
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4302 
    300MHz~450MHzトランスミッタ用小型アンテナ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4306 
    ビデオディスプレイ信号およびMAX9406 DP-HDMI/DVIレベルシフタ:パートI
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4269 
    ラップトップコンピュータにおけるLVDSグラフィックスのスイッチング
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4252 
    MAX9406 PCIe-HDMIボード使用方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4099 
    アイパターンテンプレートを作成してシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)性能を評価する方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4254 
    MAX9257/MAX9258評価キット用のPRBSモードの設定
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4253 
    LEDドライバMAX6964のPWM輝度制御
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3359 
    クロック(CLK)ジッタと位相ノイズ変換
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4085 
    SerDesアプリケーションにおけるAC結合の利点
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4159 
    差動出力、電流モードディジタル-アナログコンバータ(DAC)のリニアリティの測定
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4168 
    高速信号のインタフェース
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4113 
    MAX9257/MAX9258のEVキットをI²Cモードで動作させるためのガイドライン
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4096 
    2線式バス用立上り時間アクセラレータ回路
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4020 
    MAX9217/MAX9218/MAX9247/MAX9248/MAX9250評価ボードの使用
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4058 
    4チャネルデシリアライザによるスキューマージンの測定
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4070 
    LVDSシリアライザ/デシリアライザMAX9205/MAX9206を使用して車載アプリケーションでI²Sオーディオストリームを送信
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4054 
    PDA/スマートフォンのマルチファンクションキーおよびゲームキーのためのMAX7359の用法:プログラミングガイド
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4056 
    MAX4929Eを使用したHDMI/DVI低周波数スイッチ
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4053 
    高速DA変換器(DAC)のセットアップおよびホールド時間の分かりやすい説明
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    805kB
    アプリケーションノート 4007 
    AC結合マルチドロップLVDSバス用の堅牢でフェイルセーフなバイアス回路
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4019 
    LVDSが車載アプリケーションに高信頼性のビデオインタフェースを提供
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3942 
    バッファアンプ/ADC接続の最適化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3945 
    リモートキーレスエントリシステムにおける伝搬損失
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    22kB
    アプリケーションノート 3964 
    Enabling Test Modes on the MAX9247
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3806 
    シリアライザとデシリアライザのペア(MAX9247とMAX9218)の性能テスト
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3776 
    電子式電力メータでRS-485トランシーバを選択する場合の検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3814 
    ポートエキスパンダによる、折りたたみ式携帯電話のコストとスペースの節約
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3662 
    LVDSのフェイルセーフ回路の理解
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    154kB
    アプリケーションノート 3821 
    Skew Margin Measurement for 4-Channel (3 Data Channels Plus Clock Channel) LVDS Serializers/Deserializers
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3717 
    広帯域通信レシーバ用のADCパラメータ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    100kB
    アプリケーションノート 3736 
    How to Test the Crystal's Power Level in the MAX9485
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3632 
    パッシブ送信/受信ミキサICの広帯域LOノイズ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3629 
    MAX2016を使用してRF利得を測定する手法
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 3628 
    帯域制限サンプリングとエイリアシングの数学的原理
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3578 
    MAX9217/MAX9218ビデオリンクでのオーディオデータの伝送
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3503 
    スペクトラム拡散によるクロック生成
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    111.9kB
    チュートリアル 2947 
    DVD Formats and How to Drive Laser Diodes to Record and Rewrite DVDs
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    137.2kB
    アプリケーションノート 2744 
    Jitter Measurements for CLK Generators or Synthesizers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    79kB
    アプリケーションノート 2127 
    Modeling of Quartz Crystal
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    72kB
    アプリケーションノート 1916 
    An Introduction to Jitter in Communications Systems
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    250kB
    アプリケーションノート 1856 
    Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for LVDS Serializers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    85kB
    チュートリアル 1058 
    LVDS Enables High-Speed Signal Distribution in 3G Base Stations
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    40kB
    チュートリアル 872 
    LVDS Splitter Simplifies High-Speed Signal Distribution
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    59kB
    アプリケーションノート 873 
    High-Speed Signal Distribution Using Low-Voltage Differential Signaling (LVDS)

    イコライゼーション、ケーブル、および回路基板

    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5535 
    シリアライザ/デシリアライザデバイスの制御チャネルおよび動作に関するFAQ
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5045 
    マキシムのGMSLサーデスデバイスにおけるプリエンファシスとイコライゼーションの概要
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5053 
    ビットエラーレートテスト回路内蔵、2.5Gbpsサーデスを使用したリンク品質測定の簡略化
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5046 
    デュアル電子制御ユニット(ECU)構成の車載アプリケーションにおけるGMSLサーデスデバイスの使用
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    551kB
    アプリケーションノート 4880 
    Design Guidelines for 78P235x E4/STM1e LIUs
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    672kB
    アプリケーションノート 4613 
    ハイスピードシリアル通信リンク上のクロックおよびデータジッタを測定、識別、および除去するためのフレームワーク提案
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4352 
    HFRD-39.0:40GbpsのクワッドSFPハーフアクティブ銅ケーブルアセンブリ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    355kB
    アプリケーションノート 3193 
    MAX3983:MAX3983に適合する10Gbase-CX4トランスミッタテンプレートの設計
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4138 
    HFRD-31.0:20Gbps、クワッドSFPのアクティブ銅ケーブルアセンブリ
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4139 
    HFRD-32.0:クワッドSFPホストアダプタ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    454kB
    アプリケーションノート 3834 
    HFTA-13.0:低EMI放射のための外部ケーブルの設計
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    323kB
    アプリケーションノート 2704 
    MAX3983: Equalize 10Gbase-CX4 and Copper InfiniBand Links with the MAX3983
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    611kB
    アプリケーションノート 1907 
    HFAN-06.1: Input/Output Models for Maxim Fiber Components
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    855kB
    アプリケーションノート 1900 
    HFTA-06.0: Designing a Simple, Small, Wide-Band and Low-Power Equalizer for FR4 Copper Links
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    93kB
    アプリケーションノート 996 
    HFAN-06.0.1: Equalizing Gigabit-per-Second Signals on Copper Media
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    144kB
    アプリケーションノート 863 
    MAX3980: Equalizing XAUI Backplanes with the MAX3980
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    29kB
    アプリケーションノート 793 
    MAX3840: Line and System Loopback with the MAX3840
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    184kB
    アプリケーションノート 625 
    MAX3800でギガビット銅ケーブルリンクをイコライズ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    23kB
    アプリケーションノート 264 
    MAX3831: Disabling the Channel-Assignment Feature of the MAX3831


    型番別

    (型番の一部を入力するだけでも検索できます。)

    関連項目: 製品ガイド

    最新情報をお届けします
    お客様の関心のある分野の新しいアプリケーションノートの概要をいち早く知ることができます。更新情報を毎週受け取られたい方はEE-Mail™ - アプリケーションノートにご登録ください。