マキシム > 設計サポート > 技術資料 > アプリケーションノート

アプリケーションノート

 アプリケーションノート   チュートリアル   エンジニアリングジャーナル   

  • エンジニアによるエンジニアのために書かれた2000以上のアプリケーションノートと技術アーティクル。
  • これらのアーティクルは、専門家になるために必要な、ベテランによる分析、設計アイデア、リファレンスデザイン、およびチュートリアルを提供しています。
  • 最新アプリケーションノートの一覧

    オーディオ回路


    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    442.2kB
    アプリケーションノート 6643 
    Optimize Cost, Size, and Performance with MAX98357 WLP
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    2.2MB
    アプリケーションノート 5686 
    Passive Components Aren’t Really So Passive (Part 2): Resistors
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    833.1kB
    アプリケーションノート 5792 
    Multiplex Boosted Class-D without Additional External Circuitry
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5590 
    設計に最適なオーディオアンプを選択する方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3881 
    D級アンプの電磁波妨害を最小限にするスペクトラム拡散変調モード
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    384kB
    チュートリアル 5633 
    Pack Your Music and Upcycle That Old Suitcase
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1MB
    アプリケーションノート 5597 
    Simulation Shows How Real Op Amps Can Drive Capacitive Loads
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 5450 
    ミックスドシグナルチップを使用するPCBの適切なグランド処理 - 最小インピーダンスの経路をたどる
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    152.3kB
    アプリケーションノート 5461 
    Digital-Input Class D Amplifiers Expand the Benefits of Traditional Class D and Simplify System Design
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    235.2kB
    アプリケーションノート 5477 
    Analyzing Audio DAC Jitter Sensitivity
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5342 
    D級アンプでポータブルアプリケーションのEMIを低減し、高い効率を維持
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5148 
    Skypeの長距離スピーカーフォンやTVアプリケーション用のデバイス構成
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    58.3kB
    チュートリアル 5290 
    Higher Integration Drives the Newest Generations of Smartphones
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4262 
    アクティブバイアス回路を使ってステレオ性能を改善する
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    84kB
    チュートリアル 838 
    Use a Linear Potentiometer to Create a Nonlinear Transfer Function for Audio Volume Control
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4943 
    D級オーディオアンプでオートモーティブフォルトを診断
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    61kB
    アプリケーションノート 4836 
    Single-Supply Op Amp Forms Noninverting Level Shifter
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    55kB
    アプリケーションノート 4555 
    Circuit Guards Amplifier Outputs Against Overvoltage
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    39kB
    アプリケーションノート 4551 
    Simple Circuit Limits Amplifier's Output
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    125kB
    アプリケーションノート 4525 
    "Linkwitz Circuit" Equalizes a Closed Box
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    111kB
    アプリケーションノート 4527 
    White-Noise Generator Has No 1/f Component
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    167kB
    チュートリアル 4694 
    ディジタル聴診器の紹介と電気部品を選択する上での基準
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    227kB
    チュートリアル 4691 
    補聴器の紹介と設計上の重要な検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4723 
    オーディオシステムの可聴トランジェントを除去
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    130kB
    チュートリアル 1760 
    High-Efficiency Class D Audio Amplifiers Extend Battery Life in Portable Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    335kB
    リファレンス回路 4805 
    VGA 8:1 Multiplexer Reference Design Using the MAX4885
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    36kB
    アプリケーションノート 4504 
    Locked-Sync Sine Generator Covers Three Decades with Low Distortion
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    88kB
    アプリケーションノート 4526 
    Two AA Cells Produce Huge Audio Volume
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    149.2kB
    チュートリアル 4260 
    Avoid Overvoltage Stresses by Minimizing Power-Supply Pumping on Single-Ended Output, Class D Audio Amplifiers
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4632 
    位相遅延による3Dオーディオの強化
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    128kB
    アプリケーションノート 4607 
    車載用ヘッドフォンアンプのMAX13330/MAX13331に個々のジャック感知回路を追加
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4449 
    クリック/ポップサプレッサの選択方法
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    58kB
    アプリケーションノート 4620 
    Set Your Holiday Lights to Music
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    36kB
    アプリケーションノート 4411 
    Headphone Attenuator Includes Microphone Monitor
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4320 
    MP3プレーヤドッキングステーション用のD級、2.1チャネル、オーディオアンプのリファレンス設計
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4327 
    アクセサリの接続を自動検出可能な低電力コンパレータによって消費電力を削減
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    220.9kB
    チュートリアル 4344 
    Rail Splitter, from Abraham Lincoln to Virtual Ground
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    37kB
    チュートリアル 4346 
    Pots, Pans, Logs, and Linear Digital Pots Create Arbitrary Voltage Curves
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    94kB
    チュートリアル 4292 
    Where Is Ground?
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4225 
    MAX9877オーディオサブシステムICのシャットダウン電流の最小化
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4164 
    セラミックスピーカアプリケーションのアンプに関する考察
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4121 
    G級技術とチャージポンプ技術によって最小サポート部品数でアンプのブースト効率を最大化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3924 
    UCSPパッケージの熱に関する考察
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4079 
    スマートPCBレイアウトでオーディオチャネル内ノイズを最小化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4046 
    2.1 (サテライト/サブウーファ)スピーカシステムの概要
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4056 
    MAX4929Eを使用したHDMI/DVI低周波数スイッチ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3573 
    GSM/GPRS携帯電話向けの多機能で完全な音声録音/再生機能
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 3979 
    DirectDrive®技術の概要
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3973 
    マキシムのアクティブ放射制限回路の説明
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3977 
    D級アンプ:基本動作と開発動向
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3882 
    オーディオ/ビデオインタフェースにおけるEMI/EMCの抑制
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3879 
    D級アンプの熱に関して
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3880 
    携帯電話のヘッドフォンアンプにおけるRF感受性の最小化
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3878 
    新しい変調手法とフィルタ構造の使用によるD級アンプのEMI低減
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3877 
    ALCによる音質改善とスピーカ保護の両立
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3660 
    オーディオアンプのRF耐性を実現するPCBレイアウト手法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3735 
    オーディオDACの性能調査
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3673 
    自動レベル制御の概要
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3687 
    定量的分析はオーディオアンプのクリック/ポップに対して客観的な測定値を与える
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    100kB
    アプリケーションノート 3736 
    How to Test the Crystal's Power Level in the MAX9485
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3570 
    自動車システムにおいて前途有望なLVDSマルチメディアインタフェース
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3512 
    スペクトラム拡散シリコン発振器のための車載アプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3503 
    スペクトラム拡散によるクロック生成
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    113kB
    アプリケーションノート 3612 
    AutoShutdown™ for Speaker Amplifier Conserves Cell-Phone Power
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3492 
    MAX5456/MAX5457を使用したオーディオのフェーディング回路
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3484 
    メカニカルポテンショメータをディジタルポテンショメータにアップグレードする方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3354 
    DirectDrive®技術によって3.3V単一電源の2VRMSオーディオラインドライバを実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    31kB
    アプリケーションノート 3498 
    Simple Logic-Level Translation Interfaces 1.8V Microcontrollers and 3V Peripherals
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 2980 
    洗練された回路でポータブルデバイスの高品質オーディオを確かなものにする
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    61kB
    アプリケーションノート 3171 
    携帯型機器の音質が受動素子によって劣化するか?
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    188kB
    アプリケーションノート 3077 
    A Digitally Controllable Lowpass Filter Using a Digital Potentiometer
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    46kB
    アプリケーションノート 2914 
    3V Supply Delivers 12VP-P to Piezoelectric Speaker
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    273.5kB
    チュートリアル 2045 
    Understanding Common-Mode Signals
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    67kB
    アプリケーションノート 234 
    Calculate Ratiometric Outputs of the Log Pot DS1802
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    91kB
    アプリケーションノート 1762 
    A Beginner's Guide to Filter Topologies
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    119kB
    チュートリアル 1828 
    Audio Gain Control Using Digital Potentiometers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    50kB
    アプリケーションノート 1187 
    Chip Recorder Customizes Phone Ringer
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    183kB
    チュートリアル 738 
    Minimizing Component-Variation Sensitivity in Single Op Amp Filters
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    193kB
    リファレンス回路 161 
    Using a DS1802 Pushbutton Digital Potentiometer to Create an Audio Preamplifier with Attenuator
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    36kB
    アプリケーションノート 1122 
    Optimizing Audio Bridged Tied Load Amplifiers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    157.2kB
    アプリケーションノート 624 
    Class D Audio Amplifier Output Filter Optimization
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    175kB
    アプリケーションノート 988 
    Driving Audio Piezoelectric Transducers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    119kB
    アプリケーションノート 184 
    Digitally-Controlled Phase Shift Using the DS1669
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    50kB
    アプリケーションノート 730 
    Minimizing Total Harmonic Distortion Contributed by Analog Switches in Audio Systems
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    155kB
    アプリケーションノート 160 
    Using the DS1808 in Audio Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    783kB
    アプリケーションノート 2119 
    Audio Characterization Report for the DS1802 Dual Digital Audio Potentiometer
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    32kB
    アプリケーションノート 558 
    Tech Brief 2: Dual-Polarity Amplifier is Controlled Digitally


    型番別

    (型番の一部を入力するだけでも検索できます。)

    関連項目: 製品ガイド

    最新情報をお届けします
    お客様の関心のある分野の新しいアプリケーションノートの概要をいち早く知ることができます。更新情報を毎週受け取られたい方はEE-Mail™ - アプリケーションノートにご登録ください。