マキシム > 設計サポート > 技術資料 > アプリケーションノート

アプリケーションノート

 アプリケーションノート   チュートリアル   エンジニアリングジャーナル   

  • エンジニアによるエンジニアのために書かれた2000以上のアプリケーションノートと技術アーティクル。
  • これらのアーティクルは、専門家になるために必要な、ベテランによる分析、設計アイデア、リファレンスデザイン、およびチュートリアルを提供しています。
  • 最新アプリケーションノートの一覧

    ディスプレイドライバ

  • 汎用
  • LCDドライバ
  • LEDドライバ
  •  
  • VFDドライバ
  • 白色LED電源

  • 参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    965.3kB
    アプリケーションノート 6818 
    How to Design an LED Backlight Driving System using the MAX20446
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    609.7kB
    アプリケーションノート 6647 
    How to Build a High-Resolution Temperature Monitoring System
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4489 
    標準的な方法による標準的な「標準値」のテスト
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4491 
    稲妻または静電気スパークによる損傷—それは身長で決まります!
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5022 
    カメラチップを使用したシリアライザのアプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    63kB
    アプリケーションノート 4977 
    Simple Detection Circuit Lowers Stress on LED Driver with Power-Line Dimming
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4367 
    3つのパワーMOSFETの追加によって単一のステップダウンコンバータでプロジェクタのRGB LEDを駆動
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    167kB
    チュートリアル 4694 
    ディジタル聴診器の紹介と電気部品を選択する上での基準
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    161kB
    チュートリアル 4690 
    ディジタル体温計を設計する上での重要な検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    156kB
    チュートリアル 4689 
    血圧モニタを設計する上での検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    237kB
    チュートリアル 4677 
    輸液ポンプと携帯型医療機器設計における重要な検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    165kB
    チュートリアル 4472 
    LEDドライバへの追加のPWM輝度制御の適用方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4687 
    LEDによって可能にする新しい遠隔制御の照明アプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4670 
    汎用照明用LED:レトロフィットランプにおけるLEDが提供するものとその設計
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    107kB
    アプリケーションノート 4481 
    Soft-Start Enhances LED Driver
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    834.8kB
    リファレンス回路 4669 
    112W Boost Driver for Long Strings of LEDs Using All Ceramic Capacitors
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1.9MB
    アプリケーションノート 4646 
    熱解析でICの過渡応答を予測し、過熱を防止する
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4597 
    車載システムへの高輝度(HB) LED採用に伴う課題を克服
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    242kB
    リファレンス回路 4384 
    昇圧バックライトLEDドライバ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    263kB
    リファレンス回路 4452 
    Designing a Buck-Boost LED Driver Using the MAX16834
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4393 
    車載用照明アプリケーション向けHB (高輝度) LEDドライバの選択
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4397 
    大型LEDディスプレイのためのMAX6960プログラミングガイド
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4328 
    効率を高めてバッテリ寿命を延長し、システムのグリーン化を進める低損失LEDドライバ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4187 
    ネガティブチャージポンプがWLEDバックライトでインダクタ並の効率を実現
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    28kB
    チュートリアル 4092 
    How to Prevent Flicker Caused by Burst Dimming
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4147 
    DS3994のソフトスタートプロファイルの変更方法
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4086 
    低効率のMR16ハロゲンランプのLEDによる代替
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    79kB
    アプリケーションノート 3898 
    Calculator Simplifies Programming the Burst Dimming Stagger on the DS3994 Cold-Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) Controller
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    52.2kB
    アプリケーションノート 3536 
    Moving-Coil Meter Measures Low-Level Currents
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 1154 
    蛍光表示管(VFD)メーカーのウェブサイト
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    74.2kB
    アプリケーションノート 1880 
    Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    26kB
    アプリケーションノート 1004 
    Multiplexing Shutdown Allows Text to be Displayed
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    68kB
    アプリケーションノート 163 
    Using DS1050 Programmable PWMs to Control a DC Motor and an LCD LED Backlight

    汎用

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    58kB
    アプリケーションノート 4620 
    Set Your Holiday Lights to Music
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4533 
    MAXQ2000とMAX7312を使用したLEDシューティングゲーム
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3729 
    SPIインタフェースによってMAXQ2000マイクロコントローラと通信するMAX6951/MAX6950 LEDディスプレイドライバの用法
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    52.2kB
    アプリケーションノート 3536 
    Moving-Coil Meter Measures Low-Level Currents
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 1154 
    蛍光表示管(VFD)メーカーのウェブサイト
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    61kB
    アプリケーションノート 1879 
    Using Maxim SPI-compatible Display Drivers with other SPI Peripherals
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    68kB
    アプリケーションノート 1193 
    Electronic Displays Comparison

    LCDドライバ

    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 5022 
    カメラチップを使用したシリアライザのアプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    29kB
    アプリケーションノート 4331 
    Programming 10-Bit Gamma Registers on the DS3514
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    79kB
    アプリケーションノート 3898 
    Calculator Simplifies Programming the Burst Dimming Stagger on the DS3994 Cold-Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) Controller
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    54kB
    アプリケーションノート 3720 
    Options for Embedded User Interfaces
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    61kB
    アプリケーションノート 3658 
    Serializing an HD44780 LCD Display
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    35kB
    アプリケーションノート 3467 
    SMBus I/O Expander Controls LCD Bias Voltage
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    76kB
    アプリケーションノート 3326 
    PWM Sets Output of LCD/LED Driver
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 950 
    LCD用の補助バイアスを生成するシングルセル昇圧コンバータ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    68kB
    アプリケーションノート 163 
    Using DS1050 Programmable PWMs to Control a DC Motor and an LCD LED Backlight
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 239 
    インダクタが不要な安定化LCDバイアス発生器
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    46kB
    アプリケーションノート 415 
    Buffering Scheme Drives Large LCDs

    LEDドライバ

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    965.3kB
    アプリケーションノート 6818 
    How to Design an LED Backlight Driving System using the MAX20446
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    609.7kB
    アプリケーションノート 6647 
    How to Build a High-Resolution Temperature Monitoring System
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    63kB
    アプリケーションノート 4977 
    Simple Detection Circuit Lowers Stress on LED Driver with Power-Line Dimming
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    63kB
    アプリケーションノート 4576 
    Protect LED Driver in Backlit Displays
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    68kB
    アプリケーションノート 4561 
    Linear Brightness Controller for LEDs Has 64 Taps
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4871 
    黒ガラスを用いたアプリケーションで使用するための環境光センサーMAX44007の最適化
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    102kB
    アプリケーションノート 4549 
    LED Level Shifter Includes Fault Detection
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    38kB
    アプリケーションノート 4537 
    Level Shifter Helps to Parallel LED Current Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    233kB
    リファレンス回路 4389 
    Supply-Chopped Dimming Control Boosts LED Driver Efficiency and Keeps Inrush Currents to a Minimum
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4367 
    3つのパワーMOSFETの追加によって単一のステップダウンコンバータでプロジェクタのRGB LEDを駆動
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    161kB
    チュートリアル 4690 
    ディジタル体温計を設計する上での重要な検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    156kB
    チュートリアル 4689 
    血圧モニタを設計する上での検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    117kB
    アプリケーションノート 4509 
    DC Voltage Controls PWM Dimming of High-Brightness LEDs (HB LEDs)
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    111kB
    アプリケーションノート 4503 
    Driver Provides Proportional Solenoid Control Without PLC or µC
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    165kB
    チュートリアル 4472 
    LEDドライバへの追加のPWM輝度制御の適用方法
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    110kB
    アプリケーションノート 4473 
    16ビット分解能のエミュレーションによるビデオディスプレイのLED輝度制御の向上
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4687 
    LEDによって可能にする新しい遠隔制御の照明アプリケーション
    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 4670 
    汎用照明用LED:レトロフィットランプにおけるLEDが提供するものとその設計
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    107kB
    アプリケーションノート 4481 
    Soft-Start Enhances LED Driver
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    127kB
    アプリケーションノート 4502 
    Single-IC PWM Modulator Has 2% Linearity
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    87kB
    アプリケーションノート 4479 
    Diagnose LEDs by Monitoring the Switch-Mode Duty Cycle
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    811kB
    リファレンス回路 4612 
    アルミ電解コンデンサを使用した長いLEDストリング用のブーストドライバ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    185kB
    アプリケーションノート 4317 
    Multicolor Lighting Employs High-Power Drivers for RGB LEDs
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    73kB
    アプリケーションノート 4635 
    2桁LEDモジュールの接続
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    203kB
    アプリケーションノート 4316 
    LED-Driver Design for Automotive Rear Lighting
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    834.8kB
    リファレンス回路 4669 
    112W Boost Driver for Long Strings of LEDs Using All Ceramic Capacitors
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4610 
    外部PWM制御によるWLED (白色LED)ドライバMAX6948の補足
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1.9MB
    アプリケーションノート 4646 
    熱解析でICの過渡応答を予測し、過熱を防止する
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4597 
    車載システムへの高輝度(HB) LED採用に伴う課題を克服
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    222kB
    リファレンス回路 4369 
    ポータブルプロジェクタ用6A RGB LEDドライバのリファレンスデザイン
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    31kB
    アプリケーションノート 4619 
    Logic-Level Signals Dim -48V LED Driver
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4533 
    MAXQ2000とMAX7312を使用したLEDシューティングゲーム
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    68kB
    アプリケーションノート 4442 
    Logarithmic LED Panel Display Has 72dB Range
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    263kB
    リファレンス回路 4452 
    Designing a Buck-Boost LED Driver Using the MAX16834
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4379 
    マイクロコントローラMAXQ2000とLEDドライバMAX6970を使用した様々なLEDシーケンスの表示
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4208 
    LEDベースのビデオディスプレイボードの設計
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4328 
    効率を高めてバッテリ寿命を延長し、システムのグリーン化を進める低損失LEDドライバ
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4151 
    LEDアプリケーション用として電源およびドライバにMAX15005を使用する
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 4086 
    低効率のMR16ハロゲンランプのLEDによる代替
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4021 
    MAX6956プログラミングガイド
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    198kB
    アプリケーションノート 3871 
    過熱保護機能を持つ白色LEDドライバ
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    53kB
    アプリケーションノート 3866 
    Low-Power PWM Output Controls LED Brightness
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3688 
    MAXQ2000とMAX6960を使用した株価表示システムの作成
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3729 
    SPIインタフェースによってMAXQ2000マイクロコントローラと通信するMAX6951/MAX6950 LEDディスプレイドライバの用法
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3668 
    高輝度LEDのための高効率電流駆動
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    44kB
    アプリケーションノート 3755 
    High-Power White-LED Driver Operates on 1 or 2 Alkaline Cells
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 3639 
    非絶縁型フライバックLEDドライバ回路の設計
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    54kB
    アプリケーションノート 3720 
    Options for Embedded User Interfaces
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    50kB
    アプリケーションノート 3667 
    Using Lookup Tables to Perform Gamma Correction on LEDs
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3461 
    MAX6959 LEDディスプレイドライバのキースキャンを8キーから12キーに拡張
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3509 
    MAX6958/MAX6959 LEDドライバを用いてLEDの輝度を個別に制御
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3462 
    MAX6954とMAX6955のキースキャンを32キーを超えて拡張
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    70kB
    アプリケーションノート 3532 
    High-Power LED Driver Accepts Wide Input-Voltage Range
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    35kB
    アプリケーションノート 3445 
    High-Voltage LED Driver Provides Software-Controlled Intensity
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    37kB
    アプリケーションノート 3444 
    Light Is On When Power Is Out
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3212 
    クイックスタート:MAX6954を使って16セグメントディスプレイを駆動する
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3210 
    クイックスタート:MAX6954を使って7セグメントディスプレイを駆動
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3211 
    クイックスタート:MAX6954を使って14セグメントディスプレイを駆動
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    76kB
    アプリケーションノート 3326 
    PWM Sets Output of LCD/LED Driver
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    77kB
    アプリケーションノート 2782 
    Using a PC to Experiment with the MAX7219 and MAX7221 LED Display Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    39kB
    アプリケーションノート 2791 
    Using the MAX6955 LED Display Driver with a PIC Microcontroller to Scroll Messages
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    74kB
    アプリケーションノート 1942 
    Driving 4-1/2 Digit Counter Displays with the MAX6958/59 LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    57kB
    アプリケーションノート 1936 
    Driving 4-1/2 Digit Meter Displays with the MAX6958/59 LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    62kB
    アプリケーションノート 1928 
    Wiring the MAX6958/59 to 4-Digit Clock Displays
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    61kB
    アプリケーションノート 1879 
    Using Maxim SPI-compatible Display Drivers with other SPI Peripherals
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    74.2kB
    アプリケーションノート 1880 
    Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    43kB
    アプリケーションノート 1196 
    Using the MAX7219/7221 to Drive Higher Voltage or Current
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    102kB
    アプリケーションノート 874 
    Using the MAX6950 and the MAX6951 LED Display Drivers with Multiplex Dual-Digit Displays
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    66kB
    アプリケーションノート 1148 
    Adding Global LED Intensity Control to the MAX6954 and MAX6955 LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    46kB
    アプリケーションノート 1146 
    Adding Panel LED Intensity Control to MAX6952 and MAX6953 5x7 Matrix LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    71kB
    アプリケーションノート 876 
    Migrating from the MAX7219 and MAX7221 to the MAX6950 and MAX6951 LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    86kB
    アプリケーションノート 1034 
    Software Control of the MAX6952 and MAX6953 LED Drivers in Graphic Applications
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    35kB
    アプリケーションノート 1131 
    Selecting Numeric and Alphanumeric Display Configurations for the MAX6954 and MAX6955 SPI and I²C LED Display Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    33kB
    アプリケーションノート 1141 
    Adding Global Intensity Control to the MAX6956 and MAX6957 Static LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    395kB
    アプリケーションノート 1142 
    Experimenting with the MAX6956 and MAX6957 SPI and I²C GPIO and LED Display Drivers from a PC
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    40kB
    アプリケーションノート 141 
    データマルチプレクサでMAX7219またはMAX7221のLED7セグメントディスプレイドライバにカーソルを付加
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    60kB
    アプリケーションノート 875 
    Experimenting with the MAX6950 and the MAX6951 SPI LED Display Drivers from a PC
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    141kB
    アプリケーションノート 1033 
    Building Dot Matrix Graphic Panels with the MAX6952 and MAX6953 5x7 LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    93kB
    アプリケーションノート 980 
    Experimenting with the MAX6952 and MAX6953 SPI and I²C LED Display Drivers from a PC

    VFDドライバ

    参照する   新規ウィンドウで開く   チュートリアル 1154 
    蛍光表示管(VFD)メーカーのウェブサイト
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    61kB
    アプリケーションノート 1879 
    Using Maxim SPI-compatible Display Drivers with other SPI Peripherals
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    63kB
    アプリケーションノート 1748 
    VFD Grid/Anode Supply Using MAX6850-MAX6853 PUMP Output

    白色LED電源

    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    70kB
    アプリケーションノート 4567 
    Simple Timeout Protection for High Current Flash LED Drivers
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    167kB
    チュートリアル 4694 
    ディジタル聴診器の紹介と電気部品を選択する上での基準
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    237kB
    チュートリアル 4677 
    輸液ポンプと携帯型医療機器設計における重要な検討事項
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    834.8kB
    リファレンス回路 4669 
    112W Boost Driver for Long Strings of LEDs Using All Ceramic Capacitors
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4610 
    外部PWM制御によるWLED (白色LED)ドライバMAX6948の補足
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    1.9MB
    アプリケーションノート 4646 
    熱解析でICの過渡応答を予測し、過熱を防止する
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4187 
    ネガティブチャージポンプがWLEDバックライトでインダクタ並の効率を実現
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 4021 
    MAX6956プログラミングガイド
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    198kB
    アプリケーションノート 3871 
    過熱保護機能を持つ白色LEDドライバ
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3668 
    高輝度LEDのための高効率電流駆動
    参照する   新規ウィンドウで開く   リファレンス回路 3639 
    非絶縁型フライバックLEDドライバ回路の設計
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3014 
    LDOによる白色LEDの電流マッチングの改善
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 1037 
    直列接続または並列接続の白色LEDに電力を供給するためのチャージポンプとステップアップDC-DCコンバータのソリューション
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    70kB
    アプリケーションノート 3532 
    High-Power LED Driver Accepts Wide Input-Voltage Range
    参照する   新規ウィンドウで開く   アプリケーションノート 3256 
    白色LEDを定電流で駆動するのはなぜ?
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    39kB
    アプリケーションノート 3287 
    White-LED Driver Provides 64-Step Logarithmic Dimming
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    26kB
    アプリケーションノート 1871 
    Single FET Controls 2nd LED Array in Switch-Mode LED Backlight
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    43kB
    アプリケーションノート 1862 
    Circuit Drives Mixed Types and Quantities of LEDs
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    16kB
    アプリケーションノート 1116 
    コンパクトなインダクタレスブースト回路で白色LEDバイアス電流を安定化
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    47kB
    アプリケーションノート 1020 
    LDO Linear Regulator Improves White LED Brightness Matching
    参照する   新規ウィンドウで開く PDF
    29kB
    アプリケーションノート 1021 
    Buck/Boost Charge-Pump Regulator Powers White LEDs from a Wide 1.6V to 5.5V Input


    型番別

    (型番の一部を入力するだけでも検索できます。)

    関連項目: 製品ガイド

    最新情報をお届けします
    お客様の関心のある分野の新しいアプリケーションノートの概要をいち早く知ることができます。更新情報を毎週受け取られたい方はEE-Mail™ - アプリケーションノートにご登録ください。