先頭に戻る

MAXREFDES1258: 1200W DC-DC Buck Converter Using the MAX15157B

MAXREFDES1258

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES1258 is a 1200W, 12V, 4-phase DC-DC buck converter that delivers up to 100A load current. The design is optimized for data-center applications with an input voltage range of 35V to 60V. It is also suitable for industrial, automotive and communication applications. The MAXREFDES1258 employs a MAX15157B fixed-frequency, current-mode PWM controller that drives power MOSFETs in the buck configuration, allowing the device to operate as a step-down regulator. The control loop uses a valley current-mode architecture to optimize performance with low-duty cycles and provides the shortest on-time possible. The output voltage is set externally through a resistor divider network using the 2V default internal reference. The load current is balanced equally between the two interleaved phases using a state-of-the-art differential current-sense and balancing network.

特長

  • Wide 35V to 60V input voltage range
  • Highly regulated output voltage with ±1% ripple
  • State-of-the-art current balancing for dual-phase operation
  • Interleaved 180° out-of-phase operation
  • Current monitor outputs of individual phases
  • Robust fault protection
  • Cycle-by-cycle and average overcurrent protection
  • Multiple levels of overvoltage protection

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 35 60 100 Single 12 12000 Non-Isolated Multiphase Buck

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 35
Vin(Max) 60
Iout(Max) 100
シングル/マルチ出力 Single
Vout(V) 12
Pout(W) 12000
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ Multiphase Buck

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX15157B スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ

設計ファイル (3)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1258 BOM CSV 10KB 2021-03-24
MAXREFDES1258 Schematic PDF 236KB 2021-03-24
MAXREFDES1258 PCB PDF 1MB 2021-03-24
日付 種類
2021-03-24

MAXREFDES1258 BOM

(CSV, 10KB)

2021-03-24

MAXREFDES1258 Schematic

(PDF, 236KB)

2021-03-24

MAXREFDES1258 PCB

(PDF, 1MB)

MAXREFDES1258 関連ビデオ

全ビデオを見る