先頭に戻る

Fit 1 Vital Signs Monitoring Shirt

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (8)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAXQ612 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ MCU - マイクロコントローラ 今すぐ購入 Design Kits
MAXQ622 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ MCU - マイクロコントローラ 今すぐ購入 Design Kits
MAX8671X ハンドヘルド機器用、チャージャおよびSmart Power Selector内蔵PMIC スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Not Available
MAX6655 デュアルリモート/ローカル温度センサおよび4チャネル電圧モニタ センサー 今すぐ購入 Design Kits
MAX6656 デュアルリモート/ローカル温度センサおよび4チャネル電圧モニタ センサー 今すぐ購入 Design Kits
MAX3202E 高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ ESD保護ダイオード 今すぐ購入 Not Available
MAX3203E 高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ ESD保護ダイオード 今すぐ購入 Not Available
MAX3204E 高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ ESD保護ダイオード 今すぐ購入 Not Available

マキシムデバイス (8)

型番 製品ファミリ
MCU - マイクロコントローラ
赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ
MCU - マイクロコントローラ
赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ
スイッチングレギュレータ
ハンドヘルド機器用、チャージャおよびSmart Power Selector内蔵PMIC
Not Available
センサー
デュアルリモート/ローカル温度センサおよび4チャネル電圧モニタ
センサー
デュアルリモート/ローカル温度センサおよび4チャネル電圧モニタ
ESD保護ダイオード
高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ
Not Available
ESD保護ダイオード
高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ
Not Available
ESD保護ダイオード
高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ
Not Available

関連ビデオ

全ビデオを見る