先頭に戻る

MAXREFDES9009: MAX98365 8-Channel Reference Design

MAXREFDES9009

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES9009 is a reference design for a simple, compact, 8-channel digital input audio amplifier, and can deliver up to 14W per channel into an 8Ω load. It is based on the MAX98365, which is a tiny, cost-effective, 14V plug-and-play digital input Class-D amplifier. This design is true plug-and-play and does not require any programming of registers and does not use I2C. Just add power and input signal to get 8-channels of Class-D audio output.

特長

  • True plug-and-play 8-channel digital audio input Class-D amplifier
  • Simple to use and does not require any programming, registers, and I2C
  • Gain is preset to 21.5dB
  • Just add the following:
    • Power: VDD (1.8V, 3.3V, or 5V), PVDD (3V-14V)
    • Input signal: (digital audio, 16-bit or 32-bit TDM, and 8kHz-192kHz sample rate)
    • 8 Speakers
 

回路図

schematic

Download the full circuit schematic.

PCBレイアウト

pcb-layout

Download printed circuit board layout information.

部品表(BOM)

bom

Review the bill of materials used to build this design.

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX98365 小型、コスト効率に優れた、14Vプラグ&プレイ・デジタルクラスDアンプ オーディオ 今すぐ購入

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
オーディオ
小型、コスト効率に優れた、14Vプラグ&プレイ・デジタルクラスDアンプ

設計ファイル (3)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES9009 BOM XLSX 25KB 2022-06-02
MAXREFDES9009 Schematic PDF 551KB 2022-06-02
MAXREFDES9009 PCB Layout PDF 2MB 2022-06-02
日付 種類
2022-06-02

MAXREFDES9009 BOM

(XLSX, 25KB)

2022-06-02

MAXREFDES9009 Schematic

(PDF, 551KB)

2022-06-02

MAXREFDES9009 PCB Layout

(PDF, 2MB)

MAXREFDES9009 関連ビデオ

全ビデオを見る