先頭に戻る

MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform

MAXREFDES1284

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES1284 Himalaya Power Evaluation Platform provides a proven design to evaluate 12 different high-efficiency, synchronous, step-down DC-DC converters. The reference design is preset for a 5V output for each converter. The platform also shows a typical solution size when using these DC-DC converter parts and compares an integrated circuit (IC) solution vs a module solution for each load current range. For more details on each part’s benefits and features, refer to their separate data sheet. To evaluate all the features offered by the parts, refer to their dedicated evaluation kit (EV kit).

特長

  • Operates from a single 8V to 60V Input Supply
  • 12 Programmed 5V Output Voltages
  • Output Currents up to 100mA, 300mA, 2A, 3A, 3.5A, 4A
  • Enable Jumpers
  • RESET Outputs
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
 

回路図

schematic

Download the full circuit schematic.

部品表(BOM)

bom

Review the bill of materials used to build this design.

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 8 60 0.1, 0.3, 2, 3, 3.5, 4 12 Single Outputs 5 N/A Non-isolated Synchronous Buck

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 8
Vin(Max) 60
Iout(Max) 0.1, 0.3, 2, 3, 3.5, 4
シングル/マルチ出力 12 Single Outputs
Vout(V) 5
Pout(W) N/A
絶縁型/非絶縁型 Non-isolated
トポロジ Synchronous Buck

マキシムデバイス (11)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17552 60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAXM17552 4V~60V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAX15062 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAXM15066 4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAX17503 4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAX17574 4.5V~60V、3A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAXM17574 4.5V~60V、3A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAX17504 4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAXM17504 4.5V~60V、3.5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAX17576 4.5V~60V、4A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入
MAXM17536 4.5V~60V、4A高効率、DC-DCステップダウンSiPパワーモジュール、インダクタ内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入

マキシムデバイス (11)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
スイッチングレギュレータ
4V~60V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール
スイッチングレギュレータ
60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、3A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、3A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、3.5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、4A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、4A高効率、DC-DCステップダウンSiPパワーモジュール、インダクタ内蔵

設計ファイル (2)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1284 BOM XLSX 15KB 2021-11-21
MAXREFDES1284 Schematic PDF 231KB 2021-11-21
日付 種類
2021-11-21

MAXREFDES1284 BOM

(XLSX, 15KB)

2021-11-21

MAXREFDES1284 Schematic

(PDF, 231KB)

MAXREFDES1284 関連ビデオ

全ビデオを見る