先頭に戻る

MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

MAXREFDES1263は、TWS (完全ワイヤレスステレオ)アプリケーションベースのリファレンスデザインです。このリファレンスデザインは、TWSクレードルおよびイヤホン(左および右)用のパワーマネージメントプラットフォームです。また、クレードルとイヤホン間のデータ通信も供給し、MAX77651MAX17270MAX32660MAX77818MAX77813MAX20340MAX17260、およびMAX98090を備えています。このソリューションは、小型サイズ、低電力、非常に効果的、高精度のパワーマネージメントシステムを実証します。

クレードル側では、MAX77818は高性能3Aスイッチングチャージャおよび独自のModelGauge m5残量ゲージを内蔵し、急速充電および業界トップクラスのバッテリ残量ゲージ精度を提供します。Smart Power Selectorアーキテクチャは内部スイッチおよび制御ループのネットワークを内蔵し、USB、ワイヤレス充電、BYP、SYS、およびBATT間でエネルギーを分配します。MAX77813は、リチウムイオンバッテリまたはVSYSからイヤホンチャージャ用の安定した5V出力を生成するために使用されます。SIMOレギュレータのMAX17270は3.3V出力を提供し、0.8V~5.175Vの設定可能な電圧範囲を備え、Bluetooth®/センサーモジュールまたはプロセッサ電源に対応します。MAX20340は、汎用双方向電力線通信(PLC)マネージメントICです。このデバイスはスレーブ検出回路を備え、PLCマスターが電力線上にPLCスレーブの存在を検出すると割込みでシステムに通知します。イヤホン側のスレーブMAX20340はクレードル側のマスターMAX20340に、バッテリ充電状態や残容量(mAh)情報などのデータを送信することができます。MAX32660は、SIMO、チャージャ/残量ゲージ、およびPLC (MAX20340)の設定に使用されます。また、このデバイスはバッテリ状態および残量ゲージデータの読み取りにも使用されます。

イヤホン側では、MAX20340はスレーブモードに設定され、マスター検出状態に移行します。MAX77651BはSIMOバックブーストレギュレータを備え、単一インダクタから3つの個別に設定可能な電源レールを提供して総ソリューションサイズを最小化し、MCU、Bluetooth/センサーモジュール、およびその他のデバイスの電源に対応します。150mA LDOは、オーディオ(オーディオコーデック)およびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。非常に設定自由度の高いリニアチャージャは、広範なリチウムイオンバッテリ容量に対応し、さらなる安全性(JEITA)用にバッテリ温度監視を内蔵しています。超低電力残量ゲージICのMAX17260は1セルバッテリパックを監視し、内部電流センスに対応します。MAX32660は、MAX77651B、MAX17260、MAX20340、およびMAX98090の設定に使用されます。MAX98090はI2Sインタフェース端子を提供し、お客様のプロセッサおよびマイクロフォン入力ならびにヘッドフォン出力に接続してオーディオ機能の評価を実現します。

特長

  • 集積型ソリューション
  • 小型サイズ
  • 低電力
  • 高精度

MAXREFDES01263 hardware.

Icon

Designed, Built, Tested

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

試験結果

設計ファイル (5)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1263 - True Wireless Stereo Cradle and Earbuds PDF 882KB 2021-06-25
maxrefdes1263-bom PDF 44KB 2021-04-22
maxrefdes1263-pcb PDF 1MB 2021-04-22
maxrefdes1263-schematic PDF 46KB 2021-04-22
Microsoft Word - maxrefdes1263-test-results.docx PDF 726KB 2021-04-22
日付 種類
2021-06-25

MAXREFDES1263 - True Wireless Stereo Cradle and Earbuds

(PDF, 882KB)

2021-04-22

maxrefdes1263-bom

(PDF, 44KB)

2021-04-22

maxrefdes1263-pcb

(PDF, 1MB)

2021-04-22

maxrefdes1263-schematic

(PDF, 46KB)

2021-04-22

Microsoft Word - maxrefdes1263-test-results.docx

(PDF, 726KB)

関連ビデオ

全ビデオを見る