先頭に戻る

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

MAXREFDES1275

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1275 has three main blocks: the microcontroller, ADC/DAC IC MAX11311, and three LED drivers. The brightness of each LED string can be set by applying an industry standard 0V to 10V dimming signal. The LED brightness should scale linearly to this signal. A conversion is required as the range and offset of the analog DIM input on the LED driver is different from this 0V to 10V signal. The microcontroller manages this by sampling the 0V to 10V DIM signals with the ADCs, calculating the new values, and forwarding them as analog voltages to the LED drivers with the DACs. A PC can be connected for a calibration procedure as the offset and maximum current can vary between the channels. The new constants are stored in the flash memory after calibration.

特長

  • Active low-fault (FLT) indicator
  • Output short-circuit protection
  • High-side current regulation eliminates one connection to the LED string
  • 5V, 10mA LDO output provides bias to other circuits
  • Ultra-low shutdown current (5μA typ)

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 36 54 1 Multiple Output - - - Buck

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 36
Vin(Max) 54
Iout(Max) 1
シングル/マルチ出力 Multiple Output
Vout(V) -
Pout(W) -
絶縁型/非絶縁型 -
トポロジ Buck

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17632 4.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
4.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

設計ファイル (3)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1275 BOM CSV 4KB 2021-11-21
MAXREFDES1275 Schematic PDF 33KB 2021-11-21
MAXREFDES1275 PCB PDF 957KB 2021-11-21
日付 種類
2021-11-21

MAXREFDES1275 BOM

(CSV, 4KB)

2021-11-21

MAXREFDES1275 Schematic

(PDF, 33KB)

2021-11-21

MAXREFDES1275 PCB

(PDF, 957KB)

MAXREFDES1275 関連ビデオ

全ビデオを見る