先頭に戻る

MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

MAXREFDES1260

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The requirements for higher quality and performance in digital SLR cameras, DSC, and other 2S Li+ battery electronic equipment is increasing. The most important among these is battery life. The USB Type-C meets the USB 3.0 high-speed data transmission requirements. It also supports up to 20V/5A charging power. It is the best way to solve the problem of fast charging multiple batteries. Maxim Integrated’s highly integrated charger, MAX14748, is the optimal solution for both the high voltage and USB-C detector challenges. The estimation of battery power is also most relevant to the user experience. Maxim Integrated has specialized fuel gauge chips based on the ModelGauge m5 algorithm, with the lowest power consumption and estimation accuracy in the industry.

特長

  • Proven PCB Layout
  • Full Assembled and Tested
  • Monitors from 2S Cell Packs
  • Windows 10 Compatible Software
  • I2C serial interface Applications
  • Tablets, Two-in-One Laptops
  • Digital Imaging (DSC, DVC)
  • USB Type-C Two-Cell Pack Equipment

Icon

Designed, Built, Tested

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

試験結果

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC - 28 3 Single 8.6 15 Non-isolated Boost

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) -
Vin(Max) 28
Iout(Max) 3
シングル/マルチ出力 Single
Vout(V) 8.6
Pout(W) 15
絶縁型/非絶縁型 Non-isolated
トポロジ Boost

マキシムデバイス (3)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX14748 USB Type-Cチャージャ バッテリマネージメント 今すぐ購入
MAX17261 5.1µAマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵 バッテリマネージメント 今すぐ購入
MAX20323 USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ 完全なシステム電源バッテリ保護IC 今すぐ購入

マキシムデバイス (3)

型番 製品ファミリ
バッテリマネージメント
USB Type-Cチャージャ
バッテリマネージメント
5.1µAマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵
完全なシステム電源バッテリ保護IC
USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1260 BOM CSV 6KB 2021-03-08
MAXREFDES1260 PCB Layout PDF 923KB 2021-11-21
MAXREFDES1260 Schematic PDF 28KB 2021-11-21
MAXREFDES1260 Test Results PDF 600KB 2021-11-21
日付 種類
2021-03-08

MAXREFDES1260 BOM

(CSV, 6KB)

2021-11-21

MAXREFDES1260 PCB Layout

(PDF, 923KB)

2021-11-21

MAXREFDES1260 Schematic

(PDF, 28KB)

2021-11-21

MAXREFDES1260 Test Results

(PDF, 600KB)

MAXREFDES1260 関連ビデオ

全ビデオを見る