先頭に戻る

MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400

MAXREFDES1264

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1264 is a reference design for the MAX32630FTHR and MAX7404. It produces an accurate variable frequency sine wave for use as a general-purpose reference signal. The MAX7404 is an eighth-order elliptic switched-capacitor lowpass filter. The MAX32630FTHR is an ARM core-based low-power microcontroller board used to provide the clock and input signal to the MAX7400.

 

回路図

schematic

Download the full circuit schematic.

PCBレイアウト

pcb-layout

Download printed circuit board layout information.

部品表(BOM)

design-files

Review the bill of materials used to build this design.

マキシムデバイス (2)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX32630FTHR アプリケーションプラットフォーム MCU - マイクロコントローラ 今すぐ購入 Not Available
MAX7404 8次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ アナログフィルタ 今すぐ購入 Not Available

マキシムデバイス (2)

型番 製品ファミリ
MCU - マイクロコントローラ
アプリケーションプラットフォーム
Not Available
アナログフィルタ
8次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
Not Available

設計ファイル (2)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1264 BOM CSV 1KB 2021-11-21
MAXREFDES1264 Schematic PDF 13KB 2021-11-21
日付 種類
2021-11-21

MAXREFDES1264 BOM

(CSV, 1KB)

2021-11-21

MAXREFDES1264 Schematic

(PDF, 13KB)

MAXREFDES1264 関連ビデオ

全ビデオを見る