先頭に戻る

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

MAXREFDES1256

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current. High efficiencies are achieved by using the MAX17606 MOSFET driver on the secondary side for synchronous rectification. The input voltage range of the MAXREFDES1256 is 9V to 36V DC.

This design uses the MAX17597 peak-current-mode controller in the discontinuous-conduction mode (DCM) in a flyback topology at 100kHz.

The transformer provides a galvanic isolation of 1425VDC between the primary and secondary. Also, an optocoupler provides secondary side feedback to the controller for voltage regulation while maintaining isolation. This document also discusses a step-by-step procedure to implement this reference design and presents design equations to calculate all the design parameters. These equations show how to calculate the component values to modify this design for applications.

特長

  • Input voltage range of 9V to 36V
  • Synchronous rectification on the secondary side
  • Isolated output of 7V at 49W
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Resistor programmable UVLO/OVI threshold
  • Galvanic isolation up to 1425V DC
  • Proven PCB layout
  • Fully assembled and tested

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

試験結果

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 9 36 7 - 7 49 Isolated Flyback

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 9
Vin(Max) 36
Iout(Max) 7
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 7
Pout(W) 49
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Flyback

マキシムデバイス (2)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17597 ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用 絶縁型電源 今すぐ購入 Design Kits
MAX17606 2次側同期整流MOSFETドライバ、フライバックコンバータ用 絶縁型電源 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (2)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用
絶縁型電源
2次側同期整流MOSFETドライバ、フライバックコンバータ用

設計ファイル (1)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1256 - 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597 PDF 541KB 2020-08-06

MAXREFDES1256 関連ビデオ

全ビデオを見る