先頭に戻る
MAXREFDES1257
パラメトリック
入力タイプ | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | シングル/マルチ出力 | Vout(V) | Pout(W) | 絶縁型/非絶縁型 | トポロジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 8 | 14 | 0.5 | Single | 48 | 24 | Non-isolated | Boost |
パラメトリック
入力タイプ | DC |
Vin(Min) | 8 |
Vin(Max) | 14 |
Iout(Max) | 0.5 |
シングル/マルチ出力 | Single |
Vout(V) | 48 |
Pout(W) | 24 |
絶縁型/非絶縁型 | Non-isolated |
トポロジ | Boost |
マキシムデバイス (1)
設計ファイル (4)
タイトル
|
種類
|
サイズ
|
日付
|
---|---|---|---|
CSV | 3KB | 2021-11-17 | |
487KB | 2021-11-17 | ||
174KB | 2021-11-17 | ||
181KB | 2021-11-17 |