先頭に戻る

MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

MAXREFDES1238

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

Size, cost and complexity are some issues facing Power Electronics Engineers when it comes to designing a power solution for high power FPGAs. The Mulltiphase Controller, Multiphase Powerstage and MAX77812 are just some of the Maxim ICs which eliminate these issues when completing a high power, multiple output design. The combination of the highly integrated Multiphase Controller with the Multiphase Powerstage ICs eliminates the need for many external components when designing for a high current rail. While our highly efficient MAX77812 PMIC easily manages the lower power rail requirements.

In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from 500mW to 130W.

The design is specified to meet the XILINX Versal ACAP AI Core Series UC1/3 requirements. The design layout is also optimized for the Versal ACAP IC.

Power Solutions for Xilinx Versal, Artix-7, Spartan-7, and Zynq US+ MPSoC FPGAs ›

特長

There are 16 ICs used in total:

Other features include the following:

  • Single 12V supply
  • X% Efficiency
  • Optimized layout for Versal ACAP IC
  • Small solution size
  • Highly scalable

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 10.8 13.2 165 - - 200 Non-Isolated Synchronous Buck

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 10.8
Vin(Max) 13.2
Iout(Max) 165
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) -
Pout(W) 200
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ Synchronous Buck

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX77812 ユーザー設定可能な20A 、4相バックコンバータ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
ユーザー設定可能な20A 、4相バックコンバータ

MAXREFDES1238 関連ビデオ

全ビデオを見る