先頭に戻る
MAXREFDES1233
パラメトリック
入力タイプ | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | シングル/マルチ出力 | Vout(V) | Pout(W) | 絶縁型/非絶縁型 | トポロジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 11.4 | 12.6 | 10 | - | 1.8 | 18 | Non-Isolated | - |
パラメトリック
入力タイプ | DC |
Vin(Min) | 11.4 |
Vin(Max) | 12.6 |
Iout(Max) | 10 |
シングル/マルチ出力 | - |
Vout(V) | 1.8 |
Pout(W) | 18 |
絶縁型/非絶縁型 | Non-Isolated |
トポロジ | - |
マキシムデバイス (1)
型番
|
名称
|
製品ファミリ
|
注文
|
設計キットおよび評価モジュール |
---|---|---|---|---|
MAX20710 | 集積型、ステップダウンスイッチングレギュレータ、PMBus内蔵 | スイッチングレギュレータ | 今すぐ購入 | Design Kits |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。参照: