先頭に戻る

MAXREFDES1218: 24V, 3A Average Current, 4A Peak Current Active Clamp Forward DC-DC Converter Using the MAX17599

MAXREFDES1218

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1218 is an active-clamp forward power supply that delivers up to 4A at 24V from a 18V to 36V supply voltage. It is designed for industrial equipment that needs high power isolated power supply. The typical application of the MAXREFDES1218 is an IO-Link® application that needs a 24V isolated voltage from an industrial 24V supply voltage.

The MAXREFDES1218 illustrates techniques using the active-clamp forward controller to generate isolated voltages. This document explains how the MAX17599 activeclamp forward controller can be used to generate 24V isolated voltage from 18V to 36V input voltage. An overview of the design specification is shown above.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 18 36 4 - 23.76 96 Isolated Forward

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 18
Vin(Max) 36
Iout(Max) 4
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 23.76
Pout(W) 96
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Forward

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17599 低IQ、広入力範囲アクティブクランプ電流モードPWMコントローラ 絶縁型電源 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
低IQ、広入力範囲アクティブクランプ電流モードPWMコントローラ

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1218-pcb PDF 671KB 2019-07-08
maxrefdes1218-schematic PDF 23KB 2019-07-08
MAXREFDES1218 - Design Verification Testing PDF 107KB 2019-07-08
maxrefdes1218-bom PDF 106KB 2019-07-08
日付 種類
2019-07-08

maxrefdes1218-pcb

(PDF, 671KB)

2019-07-08

maxrefdes1218-schematic

(PDF, 23KB)

2019-07-08

MAXREFDES1218 - Design Verification Testing

(PDF, 107KB)

2019-07-08

maxrefdes1218-bom

(PDF, 106KB)

MAXREFDES1218 関連ビデオ

全ビデオを見る