先頭に戻る

MAXREFDES1049: Low EMI, 5V/3.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17504

MAXREFDES1049

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1049 is a DC-DC buck power supply that delivers up to 3.5A at 5V from a 7.5V to 60V supply voltage. It is designed for equipment that needs to pass the electromagnetic interference (EMI) compliance testing.

The MAXREFDES1049 employs techniques that use the buck regulators to generate voltage lower than the input voltage. This document explains how the MAX17504 peakcurrent- mode PWM converter can be used to generate 5V from an input voltage of 7.5V to 60V. This document also illustrates how to achieve high EMI performance using a proper filter with good PCB layout and shielding techniques. This reference design passed the conducted emission (CE) test of CISPR 22 class B.

The MAX17504 high-efficiency, high-voltage, synchronously rectified step-down converter with dual integrated MOSFETs operates over a 4.5V to 60V input. The converter can deliver up to 3.5A and generate output voltage from 0.9V to 90% VIN. Built-in compensation across the output voltage range eliminates the need for external components. The feedback (FB) regulation is accurate to within ±1.1% over -40°C to +125°C. The device is available in a compact (5mm x 5mm) TQFN lead (Pb)-free package with an exposed pad. Simulation models are available.

The MAXREFDES1049 is a DC-DC buck power supply that delivers up to 3.5A at 5V from a 7.5V to 60V supply voltage. It is designed for equipment that needs to pass the electromagnetic interference (EMI) compliance testing.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
- 7.5 60 3.5 - 4.97 17.5 Non-Isolated -

パラメトリック

入力タイプ -
Vin(Min) 7.5
Vin(Max) 60
Iout(Max) 3.5
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 4.97
Pout(W) 17.5
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ -

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17504 4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1049-pcb PDF 2MB 2019-05-16
maxrefdes1049-schematic PDF 16KB 2019-05-16
MAXREFDES1049 Design Verification Testing PDF 268KB 2019-05-16
maxrefdes1049-bom PDF 91KB 2019-05-16
日付 種類
2019-05-16

maxrefdes1049-pcb

(PDF, 2MB)

2019-05-16

maxrefdes1049-schematic

(PDF, 16KB)

2019-05-16

MAXREFDES1049 Design Verification Testing

(PDF, 268KB)

2019-05-16

maxrefdes1049-bom

(PDF, 91KB)

MAXREFDES1049 関連ビデオ

全ビデオを見る