先頭に戻る

MAXREFDES1204: Single-Output SEPIC Converter Using MAX16990

MAXREFDES1204

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1204 is a single-output SEPIC converter reference design developed using the MAX16990 controller. This reference design is rated to operate over a wide input voltage range from 6V to 18V. The design can deliver an output power of 24W at 12V. It is targeted for automotive applications.

Key Features

  • Very High Efficiency > 90% for Load > 25%
  • Very Low Line and Load Regulation < 0.02%
  • Output Voltage Ripple < 0.7% at Nominal VIN
  • Overshoot < 2.6% for 50% Step Load
  • Continuous Conduction Mode (CCM) Operation
  • Internal Soft-Start

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 6 18 2 - 12 24 Non-Isolated Sepic

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 6
Vin(Max) 18
Iout(Max) 2
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 12
Pout(W) 24
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ Sepic

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX16990 36V、2.5MHz車載ブースト/SEPICコントローラ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
36V、2.5MHz車載ブースト/SEPICコントローラ

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1204-pcb PDF 699KB 2019-04-25
maxrefdes1204-schematic PDF 15KB 2019-04-25
maxrefdes1204-bom PDF 1MB 2019-04-25
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 675KB 2019-05-15
日付 種類
2019-04-25

maxrefdes1204-pcb

(PDF, 699KB)

2019-04-25

maxrefdes1204-schematic

(PDF, 15KB)

2019-04-25

maxrefdes1204-bom

(PDF, 1MB)

2019-05-15

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 675KB)

MAXREFDES1204 関連ビデオ

全ビデオを見る