システムボード 6880

MAXREFDES1214:Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ


 フルリファレンスデザインをダウンロード



入力タイプ VIN (MIN)
(V)
VIN (MAX)
(V)
IOUT
(A)
シングル/マルチ出力 VOUT
(V)
POUT
(W)
絶縁型/非絶縁型 回路構成
DC 4.2  1.5 シングル 5.0 7.5  非絶縁型  バックブースト

MAXREFDES1214はポータブルUSBチャージャで、リチウムイオン(Li+)バッテリを使用してUSB Standard-AコネクタからUSB機器に充電します。バッテリはMicro-USBを介して充電することができます。MAXREFDES1214は、両方のUSBポートでUSBバッテリチャージャ(BC) 1.2仕様に準拠しています。このデザインは動的チャージャ検出を備え、ソースの能力に基づいて許容されるバッテリへの最大充電電流を自動的に設定します。また、USB BC 1.2準拠の機器に加えてApple® 1A充電に対応するUSBアダプタエミュレータも備えています。柔軟性をさらに高めるために、I2Cバスはバックブーストレギュレータのフォルト監視およびシャットダウン機能を提供します。

主な特長

  • バッテリチャージャ入力電流:最大1A
  • USB Standard-A出力電流:最大1.5A
  • 4400mAhリチウムイオンバッテリ
  • USB Standard-A出力の熱および過電流保護
  • I2Cヘッダによって柔軟なロジックレベルに対応:1.8V~5.0V
  • オレンジのLEDによってバッテリ充電中を表示
  • バッテリとチャージャ間に外付け逆流防止ダイオードは不要
MAXREFDES1214ボード 拡大表示+


このボードは購入できません。

設計、組立て、試験済み

この文書は、上記のハードウェアについて説明します。USB検出/エニュメレーション回路、Li+バッテリチャージャ、バックブーストコンバータ、およびロジックレベル変換を含む、MAXREFDES1214の設計手順を提供します。このデザインは組立て済みかつ試験済みで、その詳細はこの文書で後述します。

デザインリソース


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX77816
高効率バックブーストレギュレータ、5Aスイッチ内蔵

  • バックとブーストのモード間のシームレスな遷移を備えたバック/ブースト動作
  • I2Cシリアルインタフェースによって動的なVOUT調整が可能で、設計の柔軟性を提供
  • ピーク効率:97.5%

MAX14632
USBチャージャアダプタエミュレータ

  • 充電アダプタ用に最適化
  • より高速な充電
  • チャージャの相互運用性が向上

MAX14636
USBチャージャ検出器

  • 高レベルの集積化
  • ポータブルアプリケーションの電力を節減
  • 省スペース

MAX14595
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ

  • 業界標準規格に適合
  • 柔軟性の高い設計が可能
  • 超低消費電力

MAX8891
高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ

  • 省スペースのSC70パッケージ
  • PSRR:65dB (10kHzの場合)
  • ドロップアウト:120mV (120mA負荷の場合)

MAX8808X
2mm x 2mmのTDFN、パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、1AリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

  • スタンドアロン、リニア1セルLi+バッテリチャージャ
  • 外付けFET、逆流防止ダイオード、または電流検出抵抗が不要
  • プログラマブル急速充電電流(1A max)
  •