先頭に戻る

MAXREFDES1215: Supercapacitor-based Energy Harvester Using the MAX17220

MAXREFDES1215

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

Supercapacitors are increasingly being used in a number of applications in electric vehicles, transportation equipment, industrial machinery and utility grids. In the MAXREFDES1215, a supercapacitor-based energy harvester is demonstrated using the MAX17220. The circuit uses a supercapacitor to provide backup energy. The first stage of the circuit charges a supercapacitor, and the second stage of the circuit regulates the voltage from the supercapacitor to supply various sensors with a steady output voltage. In this system, the MAX17220 is used for regulating the output voltage from the supercapacitor.

The MAX17220 is an ultra-low quiescent current boost (step-up) DC-DC converter with a 225mA peak inductor current limit and True Shutdown. True Shutdown disconnects the output from the input with no forward or reverse current. The output voltage is selectable using a single standard 1% resistor. MAX17220 has post-startup enable transient protection (ETP), allowing the output to remain regulated for input voltages down to 400mV, depending on load current. The MAX17220 offers ultra-low quiescent current, small total solution size, and high efficiency throughout the entire load range. These features make this product especially suitable for use in battery-powered medical equipment, low-power wireless communication products, primary-cell and secondary-cell portable systems, and tiny, low-power IoT sensors.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 2.3 2.7 0.05 - 3.3 0.165 Non-Isolated Boost

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 2.3
Vin(Max) 2.7
Iout(Max) 0.05
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 3.3
Pout(W) 0.165
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ Boost

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17220 400mV~5.5V入力、nanoPower同期整流ブーストコンバータ、True Shutdown内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
400mV~5.5V入力、nanoPower同期整流ブーストコンバータ、True Shutdown内蔵

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1215-bom PDF 78KB 2019-04-26
maxrefdes1215-pcb PDF 430KB 2019-04-26
MAXREFDES1215 Design Verification Testing PDF 436KB 2019-04-26
maxrefdes1215-schematic PDF 11KB 2019-04-26
日付 種類
2019-04-26

maxrefdes1215-bom

(PDF, 78KB)

2019-04-26

maxrefdes1215-pcb

(PDF, 430KB)

2019-04-26

MAXREFDES1215 Design Verification Testing

(PDF, 436KB)

2019-04-26

maxrefdes1215-schematic

(PDF, 11KB)

MAXREFDES1215 関連ビデオ

全ビデオを見る