先頭に戻る

MAXREFDES1085: Miniature 24W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

MAXREFDES1085

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1085 is a miniature, 24V output, isolated power supply that can deliver up to 1A of load current. The design uses the MAX17596 peak-current-mode controller in discontinuous-conduction mode (DCM) flyback topology running at 125kHz. The input voltage range of the MAX17596 is 4.5V to 36V. However, an extra bias winding from the transformer is used to power the controller. This allows the input operating voltage to go up to 60V for this design.

The transformer provides a galvanic isolation of 1500VRMS between the primary and the secondary. In addition, an optocoupler is used to provide secondary side feedback to the controller for voltage regulation while maintaining isolation. This document also discusses a step-by-step procedure to implement this reference design and presents design equations for the calculation of all the design parameters. These equations show how to calculate the component values to allow users to modify this design for their applications.

Key Features

  • Miniature design optimized for small size
  • 17V to 60V Input Range
  • Isolated Output of 24V DC at 24W
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Resistor Programmable UVLO/OVI Threshold
  • Low-Cost DCM Flyback Design
  • Galvanic Isolation Up to 1500VRMS
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 17 60 1 - 24 24 Isolated Flyback

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 17
Vin(Max) 60
Iout(Max) 1
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 24
Pout(W) 24
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Flyback

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17596 ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用 絶縁型電源 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
MAXREFDES1085-PCB PDF 683KB 2019-04-09
MAXREFDES1085-BOM PDF 108KB 2019-04-09
MAXREFDES1085-schematic PDF 23KB 2019-04-09
MAXREFDES1085 Design Verification Testing PDF 425KB 2019-04-09
日付 種類
2019-04-09

MAXREFDES1085-PCB

(PDF, 683KB)

2019-04-09

MAXREFDES1085-BOM

(PDF, 108KB)

2019-04-09

MAXREFDES1085-schematic

(PDF, 23KB)

2019-04-09

MAXREFDES1085 Design Verification Testing

(PDF, 425KB)

MAXREFDES1085 関連ビデオ

全ビデオを見る