先頭に戻る

MAXREFDES1141: 2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

MAXREFDES1141

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAX17596 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulators. The device offers input thresholds suitable for low-voltage DC-DC applications (4.5V to 36V) and contains a built-in gate driver for an external n-channel MOSFET. The MAX17596 houses an internal error amplifier with 1% accurate reference, eliminating the need for an external reference. The switching frequency is programmable from 100kHz to 1MHz with an accuracy of 8%, allowing optimization of magnetic and filter components, resulting in compact and cost-effective power conversion. For EMI-sensitive applications, the MAX17596 incorporates a programmable frequency dithering scheme, enabling low-EMI spread-spectrum operation. Users can start the power supply precisely at the desired input voltage, implement input overvoltage protection, and program soft-start time. A programmable slope compensation scheme is provided to ensure stability of the peak current-mode control scheme. Hiccup-mode overcurrent protection and thermal shutdown are provided to minimize dissipation in overcurrent and overtemperature fault conditions.

特長

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current-Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

試験結果

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 19 29 0.1 - 24 2.4 Isolated Flyback

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 19
Vin(Max) 29
Iout(Max) 0.1
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 24
Pout(W) 2.4
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Flyback

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17596 ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用 絶縁型電源 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 462KB 2019-07-09
maxrefdes1141-bom PDF 103KB 2019-07-09
maxrefdes1141-schematic PDF 19KB 2019-07-09
maxrefdes1141-pcb PDF 1MB 2019-07-09
日付 種類
2019-07-09

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 462KB)

2019-07-09

maxrefdes1141-bom

(PDF, 103KB)

2019-07-09

maxrefdes1141-schematic

(PDF, 19KB)

2019-07-09

maxrefdes1141-pcb

(PDF, 1MB)

MAXREFDES1141 関連ビデオ

全ビデオを見る