先頭に戻る

MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators

MAXREFDES1171

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES1171 uses Maxim® low-power chips for power grid fault indicators based on the low-power Arm® Cortex®-M4 processor. The MAXREFDES1171 is a high accuracy, low power, small and easily implanted design that can monitor the power status on the power grid line. Power grid coverage is widening in cities and the countryside, so power grid reliability and a short power-off time are important. The key requirements for a fault indicator are accuracy and very low power. One specification is that the unit must work for at least five years when in battery mode.

特長

  • Ultra-low power
  • Small size
  • High accuracy

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
- 3.5 36 0.5 - 3.3 - - -

パラメトリック

入力タイプ -
Vin(Min) 3.5
Vin(Max) 36
Iout(Max) 0.5
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 3.3
Pout(W) -
絶縁型/非絶縁型 -
トポロジ -

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17242 3.5V~36V、2A/3A、同期整流バックコンバータ、15µA自己消費電流および低EMI スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
3.5V~36V、2A/3A、同期整流バックコンバータ、15µA自己消費電流および低EMI

設計ファイル (3)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1171-schematic PDF 34KB 2018-10-08
maxrefdes1171-bom PDF 118KB 2018-10-08
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 126KB 2018-10-08
日付 種類
2018-10-08

maxrefdes1171-schematic

(PDF, 34KB)

2018-10-08

maxrefdes1171-bom

(PDF, 118KB)

2018-10-08

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 126KB)

MAXREFDES1171 関連ビデオ

全ビデオを見る