先頭に戻る

MAXREFDES1041: Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

MAXREFDES1041

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAXREFDES1041 is an automotive camera module design using the MAX96707. The reference design contains the AR0143 1.3MP image sensor, which outputs RAW, 8-bit parallel image data to the MAX96707 serializer. The MAX96707 serializes the image data and outputs the valid pixel data together with the HSYNC, VSYNC, and control signal through one coax cable.

特長

  • Meets AEC-Q100 Automotive Specification
  • Works with all Maxim GMSL Deserializers
  • Supports Power over Coax (PoC)
  • Reduces EMI and Shielding Requirements
  • Allows 15m Coax Cable with Multiple Inline Connectors
  • Used in ADAS Camera Systems

  • MAXREFDES1041# - Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

    MAXREFDES1041# - Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

  • MAXREFDES1041# - Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

    MAXREFDES1041# - Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX96707 14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵 高速信号 今すぐ購入 Design Kits

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
高速信号
14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

設計ファイル (6)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1041-sensor-schematic PDF 24KB 2019-07-09
maxrefdes1041-sensor-bom PDF 881KB 2019-07-09
maxrefdes1041-power-schematic PDF 14KB 2019-07-09
maxrefdes1041-sensor-assembly PDF 950KB 2019-07-09
maxrefdes1041-power-bom PDF 53KB 2019-07-09
maxrefdes1041-power-assembly PDF 924KB 2019-07-09
日付 種類
2019-07-09

maxrefdes1041-sensor-schematic

(PDF, 24KB)

2019-07-09

maxrefdes1041-sensor-bom

(PDF, 881KB)

2019-07-09

maxrefdes1041-power-schematic

(PDF, 14KB)

2019-07-09

maxrefdes1041-sensor-assembly

(PDF, 950KB)

2019-07-09

maxrefdes1041-power-bom

(PDF, 53KB)

2019-07-09

maxrefdes1041-power-assembly

(PDF, 924KB)

アプリケーション

MAXREFDES1041 関連ビデオ

全ビデオを見る