先頭に戻る
MAXREFDES1198
パラメトリック
入力タイプ | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | シングル/マルチ出力 | Vout(V) | Pout(W) | 絶縁型/非絶縁型 | トポロジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 4.5 | 36 | 2 | - | 3.3 | 6.6 | Non-Isolated | - |
パラメトリック
入力タイプ | DC |
Vin(Min) | 4.5 |
Vin(Max) | 36 |
Iout(Max) | 2 |
シングル/マルチ出力 | - |
Vout(V) | 3.3 |
Pout(W) | 6.6 |
絶縁型/非絶縁型 | Non-Isolated |
トポロジ | - |
マキシムデバイス (1)
型番
|
名称
|
製品ファミリ
|
注文
|
設計キットおよび評価モジュール |
---|---|---|---|---|
MAX17632 | 4.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ | スイッチングレギュレータ | 今すぐ購入 | Design Kits |
設計ファイル (4)
タイトル
|
種類
|
サイズ
|
日付
|
---|---|---|---|
15KB | 2019-07-09 | ||
250KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 | ||
96KB | 2019-07-09 |
日付
|
種類
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 15KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 250KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 1MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 96KB) |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。参照: