先頭に戻る

MAXREFDES1163: ±15V/100mA or ±12V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

MAXREFDES1163

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAX17681/MAX17681A is a high-voltage, highefficiency, iso-buck DC-DC converter designed to provide isolated power up to 5W. The device operates over a wide 4.5V to 42V input and uses primary-side feedback to regulate the output voltage. The MAX17681/MAX17681A uses peak-current-mode control. Low-resistance, on-chip MOSFETs ensure high efficiency at full load while simplifying the PCB layout. The MAX17681/MAX17681A devices generate a well-regulated primary side voltage, which is then scaled by a suitable transformer turns ratio to derive isolated secondary output rails. While both the MAX17681 and MAX17681A support primary side overcurrent protection, the MAX17681A is an enhanced design that also supports robust secondary-side overcurrent protection. The MAX17681/MAX17681A is available in a compact 10-pin (3mm × 2mm) TDFN package.

Key Features

  • Reduces External Components and Total Cost
    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout
  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power
  • Reduces Power Dissipation
    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 17 32 0.1 - -15.0 3 Isolated Iso-Buck

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 17
Vin(Max) 32
Iout(Max) 0.1
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) -15.0
Pout(W) 3
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Iso-Buck

マキシムデバイス (2)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17681 4.5V~42V入力、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ 絶縁型電源 今すぐ購入 設計キット
MAX17651 4V~60V、100mA、超低自己消費電流、リニアレギュレータ 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (2)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
4.5V~42V入力、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ
低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)
4V~60V、100mA、超低自己消費電流、リニアレギュレータ

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1163-pcb PDF 1MB 2019-07-09
maxrefdes1163-bom PDF 81KB 2019-07-09
maxrefdes1163-schematic PDF 17KB 2019-07-09
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 190KB 2019-07-09
日付 種類
2019-07-09

maxrefdes1163-pcb

(PDF, 1MB)

2019-07-09

maxrefdes1163-bom

(PDF, 81KB)

2019-07-09

maxrefdes1163-schematic

(PDF, 17KB)

2019-07-09

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 190KB)

MAXREFDES1163 関連ビデオ

全ビデオを見る