先頭に戻る

MAXREFDES1044: Heart-Rate Monitor Using the MAX30101

MAXREFDES1044

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES1044 is a reference design for the MAX30101 and several other Maxim® products that demonstrates how a small size, low cost, low power, high accuracy heart-rate monitor can be easily implemented. This design can monitor heart rate using red, infrared (IR), or green LEDs.

The MAX30101 is an integrated pulse oximetry and heartrate monitor module. It includes internal LEDs, photodetectors, optical elements, and low-noise electronics with ambient light rejection. Other Maxim components used in this design include two MAX8892 (a high PSRR, low-dropout, 150mA linear regulator) to supply 1.8V and 3.3V for the rest of the design and a MAX1555 single-cell lithium-ion (Li+) battery charger to charge a Li+ battery. Two MAX40200 (an ideal diode current-switch) are also included to allow either the battery or VBUS from the USB port to supply power. The MAX40200 ideal diode has a forward voltage drop that is an order of magnitude better than a Schottkey diode. The MAX6864 (a nanopower μP supervisory circuit with manual reset and a watchdog timer) is used to monitor the 3.3V supply voltage and reset the microcontroller if it drops below 3.1V. The design also contains an FTDI FT234 USB-to-serial UART interface and a STMicroelectronics® STM32L432KC low-power microcontroller.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

回路図

PCBレイアウト

部品表(BOM)

試験結果

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX30101 高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用 センサーインタフェース 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
センサーインタフェース
高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用

設計ファイル (4)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1044-test-results PDF 384KB 2019-03-11
maxrefdes1044-schematic PDF 31KB 2019-03-11
maxrefdes1044-pcb PDF 2MB 2019-03-11
maxrefdes1044-bom PDF 48KB 2019-03-11
日付 種類
2019-03-11

maxrefdes1044-test-results

(PDF, 384KB)

2019-03-11

maxrefdes1044-schematic

(PDF, 31KB)

2019-03-11

maxrefdes1044-pcb

(PDF, 2MB)

2019-03-11

maxrefdes1044-bom

(PDF, 48KB)

MAXREFDES1044 関連ビデオ

全ビデオを見る