先頭に戻る

MAXREFDES1034: High-Efficiency Power Supply for TVs Using MAX17506

MAXREFDES1034

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAXREFDES1034 is an auxiliary power supply for TV applications. This design provides a 5V output and up to 5A of load current for system power of auxiliary functions such as monitoring and control. A wide operating range from 11.5V to 28V allows system designers to adapt this design to their input voltage needs. As with most modern TVs, flat panel screens limit the available area for the converter. This power supply is a low-profile design, which considers modern TV sizes and available space. This design focuses on providing high efficiency while limiting the total height to 6mm.

This design is centered around the MAX17506 peak current- mode controller. The design is tested at 12V and 24V, which are common TV system voltages.

Key Features

  • Low-Profile Design (6mm Height)
  • 5V/5A Output
  • Built-In Soft-Start
  • 300kHz Switching Frequency
  • PWM Mode
  • Bootstrap LDO for Improved Efficiency at High VIN
  • Built-In Soft-Start
  • Internally Compensated

Power-supply reference design provides a 5V output and up to 5A of load current for system power of auxiliary functions such as monitoring and control.<br><br>

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 11.5 28 5 - 5 25 Non-Isolated Synchronous Buck

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 11.5
Vin(Max) 28
Iout(Max) 5
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 5
Pout(W) 25
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ Synchronous Buck

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17506 4.5V~60V、5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
4.5V~60V、5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵

設計ファイル (5)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1034-fab-assembly ZIP 5MB 2019-11-04
maxrefdes1034-schematic PDF 190KB 2019-07-09
maxrefdes1034-test-results PDF 808KB 2019-07-09
maxrefdes1034-bom XLS 21KB 2019-07-09
maxrefdes1034-pcb PDF 2MB 2019-07-09
日付 種類
2019-11-04

maxrefdes1034-fab-assembly

(ZIP, 5MB)

2019-07-09

maxrefdes1034-schematic

(PDF, 190KB)

2019-07-09

maxrefdes1034-test-results

(PDF, 808KB)

2019-07-09

maxrefdes1034-bom

(XLS, 21KB)

2019-07-09

maxrefdes1034-pcb

(PDF, 2MB)

MAXREFDES1034 関連ビデオ

全ビデオを見る