先頭に戻る

MAXREFDES1089: Miniature, 12V/250mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

MAXREFDES1089

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-medium isolated DC-DC power-conversion applications. However, the use of an optocoupler or an auxiliary winding on the flyback transformer for voltage feedback across the isolation barrier increases the number of components and design complexity. The MAX17690 eliminates the need for an optocoupler or auxiliary transformer winding and achieves ±5% output voltage regulation over line, load, and temperature variations.

The MAX17690 implements an innovative algorithm to accurately determine the output voltage by sensing the reflected voltage across the primary winding during the flyback time interval. By sampling and regulating this reflected voltage when the secondary current is close to zero, the effects of secondary-side DC losses in the transformer winding, the PCB tracks, and the rectifying diode on output voltage regulation can be minimized.

The MAX17690 also compensates for the negative temperature coefficient of the rectifying diode.

Key Features

  • 4.5V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm x 3mm TQFN Package
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 18 60 0.25 - 12 3 Isolated Flyback

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 18
Vin(Max) 60
Iout(Max) 0.25
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 12
Pout(W) 3
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Flyback

マキシムデバイス (2)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17690 60V、フォトカプラ不要の絶縁型フライバックコントローラ 絶縁型電源 今すぐ購入 設計キット
MAX17606 2次側同期整流MOSFETドライバ、フライバックコンバータ用 絶縁型電源 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (2)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
60V、フォトカプラ不要の絶縁型フライバックコントローラ
絶縁型電源
2次側同期整流MOSFETドライバ、フライバックコンバータ用

設計ファイル (3)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1089-pcb PDF 2MB 2019-07-09
maxrefdes1089-bom XLSX 40KB 2019-07-09
maxrefdes1089-schematic PDF 20KB 2019-07-09
日付 種類
2019-07-09

maxrefdes1089-pcb

(PDF, 2MB)

2019-07-09

maxrefdes1089-bom

(XLSX, 40KB)

2019-07-09

maxrefdes1089-schematic

(PDF, 20KB)

MAXREFDES1089 関連ビデオ

全ビデオを見る