先頭に戻る

MAXREFDES1002: 6W, Synchronous No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690

MAXREFDES1002

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

リファレンスガイド

説明

The MAX17690 is a peak current mode, fixed-frequency switching controller specifically designed for the isolated flyback topology operating in Discontinuous Conduction Mode (DCM). The device senses the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform during the off-time of the primary switch. No auxiliary winding or optocoupler is required for output voltage regulation. 

The MAX17690 is designed to operate over a wide supply range from 4.5V to 60V. The switching frequency is programmable from 50kHz to 250kHz. The MAX17690 provides an input overvoltage protection through the OVI pin. The 7V internal LDO output of the MAX17690 makes it suitable for switching both logic-level and standard MOSFETs used in flyback converters. With 2A/4A source/ sink currents, the MAX17690 is ideal for driving low RDS(ON) power MOSFETs with fast gate transition times. The MAX17690 provides an adjustable soft-start feature to limit the inrush current during startup. 

The MAX17690 provides temperature compensation for the output diode forward-voltage drop. The MAX17690 has robust hiccup-protection and thermal protection schemes, and is available in a space-saving 3mm x 3mm 16-pin TQFN package with a temperature range from -40℃ to +125℃. 

Key Features

  • No Optocoupler or Third Winding Required
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Currents
  • 50kHz to 250kHz Programmable Switching Frequency
  • Input EN/UVLO Feature
  • Input Overvoltage Protection
  • Programmable Soft-Start
  • Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Thermal Shutdown Protection
  • -40℃ to +125℃ Operating Temperature Range
  • Space-Saving, 3mm x 3mm, 16-Pin TQFN Package

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 18 36 0.5 - 12 6 Isolated Flyback

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 18
Vin(Max) 36
Iout(Max) 0.5
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 12
Pout(W) 6
絶縁型/非絶縁型 Isolated
トポロジ Flyback

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX17606 2次側同期整流MOSFETドライバ、フライバックコンバータ用 絶縁型電源 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
絶縁型電源
2次側同期整流MOSFETドライバ、フライバックコンバータ用

設計ファイル (7)

タイトル 種類 サイズ 日付
refdes1002-test-results-load-transient PDF 174KB 2018-03-19
maxrefdes1002-pcb PDF 2MB 2019-07-09
refdes1002-test-results-kgd PDF 128KB 2019-07-09
MAXREFDES1002_MAX17690_BOM_apps_p1 PDF 222KB 2019-07-09
maxrefdes1002-schematic PDF 90KB 2019-07-09
refdes1002-test-results-output-ripple PDF 518KB 2019-07-09
REFDES1002-TestResults PDF 727KB 2019-07-09
日付 種類
2018-03-19

refdes1002-test-results-load-transient

(PDF, 174KB)

2019-07-09

maxrefdes1002-pcb

(PDF, 2MB)

2019-07-09

refdes1002-test-results-kgd

(PDF, 128KB)

2019-07-09

MAXREFDES1002_MAX17690_BOM_apps_p1

(PDF, 222KB)

2019-07-09

maxrefdes1002-schematic

(PDF, 90KB)

2019-07-09

refdes1002-test-results-output-ripple

(PDF, 518KB)

2019-07-09

REFDES1002-TestResults

(PDF, 727KB)

MAXREFDES1002 関連ビデオ

全ビデオを見る