先頭に戻る

MAXREFDES1018: Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using MAX1606

MAXREFDES1018

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

The MAX1606 is a step-up DC-DC converter that contains a 0.5A internal power switch and a 0.5A output isolation switch in an 8-pin µMAX® package. The IC operates from a 2.4V to 5.5V supply voltage but can boost battery voltages as low as 0.8V up to 28V. The MAX1606 uses a unique control scheme that provides high efficiency over a wide range of load conditions. An internal 0.5A MOSFET reduces external component count, and a high switching frequency (up to 500kHz) allows for tiny surface-mount components. The current limit can be set to 500mA, 250mA, or 125mA, allowing the user to reduce the output ripple and component size in low-current applications. Additional features include a low quiescent supply current and a true shutdown mode that saves power by disconnecting the output from the input. The MAX1606 is ideal for small LCD panels with low current requirements, but can also be used in other applications.

Key Features

  • Adjustable Output Voltage Up to 28V
  • 20mA at 20V from a Single Li+ Battery
  • True Shutdown (Output Disconnected from Input)
  • Output Short-Circuit Protection
  • Up to 88% Efficiency
  • Up to 500kHz Switching Frequency
  • Selectable Inductor Current Limit (125mA, 250mA, or 500mA)
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 8-Pin µMAX Package

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

パラメトリック

入力タイプ Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) シングル/マルチ出力 Vout(V) Pout(W) 絶縁型/非絶縁型 トポロジ
DC 1 3.3 0.006 - 13.5 0.081 Non-Isolated Boost

パラメトリック

入力タイプ DC
Vin(Min) 1
Vin(Max) 3.3
Iout(Max) 0.006
シングル/マルチ出力 -
Vout(V) 13.5
Pout(W) 0.081
絶縁型/非絶縁型 Non-Isolated
トポロジ Boost

マキシムデバイス (1)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX1606 28V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源、True Shutdown™付 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (1)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
28V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源、True Shutdown™付

設計ファイル (5)

タイトル 種類 サイズ 日付
maxrefdes1018-fab-assembly ZIP 3MB 2019-11-04
marcom_bom_max1606_maxrefdes1018_demo_p1 PDF 197KB 2021-05-03
maxrefdes1018-schematic PDF 43KB 2019-07-09
MAXREFDES1018 PDF 1MB 2021-05-03
maxrefdes1018-test-results PDF 21KB 2019-07-09
日付 種類
2019-11-04

maxrefdes1018-fab-assembly

(ZIP, 3MB)

2021-05-03

marcom_bom_max1606_maxrefdes1018_demo_p1

(PDF, 197KB)

2019-07-09

maxrefdes1018-schematic

(PDF, 43KB)

2021-05-03

MAXREFDES1018

(PDF, 1MB)

2019-07-09

maxrefdes1018-test-results

(PDF, 21KB)

MAXREFDES1018 関連ビデオ

全ビデオを見る