先頭に戻る

High-Performance, High-Accuracy 4-20mA Current-Loop Transmitter Meets Toughest Industrial Requirements

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

Introduction

The 4–20mA current loop has been widely used as an analog communication interface in industrial applications. It facilitates transmission of data from remote sensors over a twisted-pair cable to a programmable logic controller (PLC) in a control center. Simplicity, reliable data transfer over long distances, good noise immunity, and low implementation cost make this interface well suited for long-term industrial process control and automated monitoring of remote objects.

To no one’s surprise, industry is evolving just like all electronic applications today. It has more stringent demands. There are new requirements for higher accuracy, lower power, reliable operation over an extended -40°C to +105°C industrial temperature range, added security and system protection, and implementation of the digital Highway Addressable Remote Transducer (HART®) protocol. Collectively, these requirements make the design of today’s 4–20mA current loop quite challenging.

This reference design explains how to develop a 4–20mA current-loop transmitter, analyze its performance, and select the components that meet rigorous industrial requirements. Test data for error analysis, overtemperature characterization data, schematics, and analysis software are provided.

  • 5610fig01

    5610fig01

  • 5610fig02

    5610fig02

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (4)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX31855 冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ センサーインタフェース 今すぐ購入 設計キット
MAXQ622 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ MCU - マイクロコントローラ 今すぐ購入 設計キット
MAX4782 高速、低電圧、0.7Ω、CMOSアナログスイッチ/マルチプレクサ スイッチおよびマルチプレクサ 今すぐ購入 Not Available
MAX11200 GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC アナログ-デジタルコンバータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (4)

型番 製品ファミリ
センサーインタフェース
冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ
MCU - マイクロコントローラ
赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ
スイッチおよびマルチプレクサ
高速、低電圧、0.7Ω、CMOSアナログスイッチ/マルチプレクサ
Not Available
アナログ-デジタルコンバータ
GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC

関連ビデオ

全ビデオを見る